Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNventil modular

  • caricatore combinato spinterometrico precablato Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3, composto da elemento base e un singolo modulo di protezione innestabile
  • Tecnologia spinterometrica RAC potente e per la protezione delle utenze finali
  • Selettività verso fusibili 20 A gG fino a una corrente di di cortocircuito di 50 kAeff
  • Capacità di scarica fino a 100 kA (10/350 μs)
  • Permette la protezione di utenze finali
  • Indicazione di funzionamento / guasto tramite marcatura verde / rossa nella finestrella e monitoraggio di tutti i poli
  • Sostituzione semplice e senza attrezzi del modulo di protezione tramite sistema di blocco e tasto di sblocco modulo

Details

lorem ipsum


DEHNventil M2 TNC FM

Scaricatore combinato modulare per reti TN-C.

1 Product

Part No. 956305 DV M2 TNC 255 FM

GTIN 4013364510586, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 519.19 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M2 TNC 255 FM
scaricatore combinato tripolare, modulare, innestabile per
sistemi TN-C a 230/400 V, larghezza 4 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD di tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 secondo la norma EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RAC
per la limitazione della corrente susseguente
Tensione massima continuativa: AC 255 V
Livello di protezione: <= 1,5 kV
corrente di fulmine (10/350): 75 kA
Estinzione della corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff.
Certificato VDE, KEMA
Coordinazione energetica secondo la specifica tecnica DIN CLC/TS 61643-12
SPD della famiglia Red/Line e direttamente al dispositivo terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M2 TNC 255 FM
Art.: 956305
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Classe I + Classe II + Classe III
Tensione massima continuativa AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 250 A gG
Omologazioni VDE, KEMA, UL
Contatto FM / tipo di contatto sì / scambio pulito
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956305 was added to Notepad.

Product 956305 was added to the cart.


DEHNventil M2 TNS FM

Scaricatore combinato modulare per reti TNS.

1 Product

Part No. 956405 DV M2 TNS 255 FM

GTIN 4013364510562, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 583.68 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M2 TNS 255 FM
Scaricatore combinato modulare tetrapolare innestabile per
sistemi TN(C)-S a 230/400 V, larghezza 4 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD di tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 secondo la norma EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RAC
per la limitazione della corrente susseguente
Tensione massima continuativa: AC 255 V
Livello di protezione: <= 1,5 kV
corrente di fulmine (10/350): 100 kA
Estinzione della corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff.
Certificato VDE, KEMA
Coordinazione energetica secondo la specifica tecnica DIN CLC/TS 61643-12
SPD della famiglia Red/Line e direttamente al dispositivo terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M2 TNS 255 FM
Art.: 956405
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Classe I + Classe II + Classe III
Tensione massima continuativa AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 250 A gG
Omologazioni VDE, KEMA, UL
Contatto FM / tipo di contatto sì / scambio pulito
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956405 was added to Notepad.

Product 956405 was added to the cart.


DEHNventil M2 TN FM

Scaricatore combinato modulare per reti monofase TN.

1 Product

Part No. 956205 DV M2 TN 255 FM

GTIN 4013364510579, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 311.29 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M2 TN 255 FM
Scaricatore combinato modulare bipolare innestabile per
sistemi TN monofase, larghezza 2 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD di tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 secondo la norma EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RAC
per la limitazione della corrente susseguente
Tensione massima continuativa: AC 255 V
Livello di protezione: <= 1,5 kV
corrente di fulmine (10/350): 50 kA
Estinzione della corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff.
Certificato VDE, KEMA
Coordinazione energetica secondo la specifica tecnica DIN CLC/TS 61643-12
SPD della famiglia Red/Line e direttamente al dispositivo terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M2 TN 255 FM
Art.: 956205
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 / Classe I + Classe II + Classe III
Tensione massima continuativa AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 250 A gG
Omologazioni VDE, KEMA, UL
Contatto FM / tipo di contatto sì / scambio pulito
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 956205 was added to Notepad.

Product 956205 was added to the cart.


DEHNventil M TNC (FM)

Scaricatore combinato modulare per reti TN-C con tensione nominale di 230 / 400 V (circuito 3+0); in esecuzione FM con contatto di telesegnalamento a scambio pulito.

2 Products

Part No. 951300 DV M TNC 255

GTIN 4013364108134, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1004.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TNC 255
Scaricatore combinato, tripolare, modulare, innestabile
per reti TN-C con tensione nominale di 230 / 400 V, larghezza 6 unità
SPD Tipo 1 + Tipo 2 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 75 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TNC 255
Art.: 951300
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff ( 220 kApeak)

Product 951300 was added to Notepad.

Product 951300 was added to the cart.

Part No. 951305 DV M TNC 255 FM

GTIN 4013364108141, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1020.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TNC 255 FM
Scaricatore combinato, tripolare, modulare, innestabile
per reti TN-C con tensione nominale di 230 / 400 V, larghezza 6 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD Tipo 1 + Tipo 2 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 75 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TNC 255 FM
Art.: 951305
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Contatto FM / tipo di contatto scambio pulito
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951305 was added to Notepad.

Product 951305 was added to the cart.


DEHNventil M TNS (FM)

Scaricatore combinato modulare per reti TN-S con tensione nominale di 230 / 400 V (circuito 4+0); in esecuzione FM con contatto di telesegnalamento a scambio pulito.

2 Products

Part No. 951400 DV M TNS 255

GTIN 4013364108158, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TNS 255
Scaricatore combinato, tetrapolare, modulare, innestabile
per reti TN(C)-S con tensione nominale di 230 / 400 V, larghezza 8 unità
SPD Tipo 1 + Tipo 2 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff.
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TNS 255
Art.: 951400
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951400 was added to Notepad.

Product 951400 was added to the cart.

Part No. 951405 DV M TNS 255 FM

GTIN 4013364108165, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Modularer Scaricatore combinato DEHNventil M TNS 255 FM
Scaricatore combinato modulare per reti TN-S
con tensione nominale di 230 / 400 V
Con contatto di scambio pulito per il telesegnalamento
Dimensioni: 8 unità
SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per la limitazione
di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: ≤ 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs): 100 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TNS 255 FM
Art.: 951405
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Contatto FM / tipo di contatto scambio pulito
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951405 was added to Notepad.

Product 951405 was added to the cart.


DEHNventil M TT (FM)

Scaricatore combinato modulare per reti TT e TN-S con tensione nominale di 230 / 400 V (circuito 3+1); in esecuzione FM con contatto di telesegnalamento a scambio pulito.

2 Products

Part No. 951310 DV M TT 255

GTIN 4013364108172, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.31 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TT 255
Scaricatore combinato, tetrapolare, modulare, innestabile
per reti TT e TN(C) con tensione nominale di 230 / 400 V, larghezza 8 unità
SPD Tipo 1 + Tipo 2 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TT 255
Art.: 951310
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)
Indicazioni aggiuntive: ---------------------------------
– Livello di protezione [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951310 was added to Notepad.

Product 951310 was added to the cart.

Part No. 951315 DV M TT 255 FM

GTIN 4013364108189, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.32 kg, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TT 255 FM
Scaricatore combinato, tetrapolare, modulare, innestabile
per reti TT e TN(C) con tensione nominale di 230 / 400 V, larghezza 8 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD Tipo 1 + Tipo 2 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TT 255 FM
Art.: 951315
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 100 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Contatto FM / tipo di contatto scambio pulito
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak )
Indicazioni aggiuntive: ---------------------------------
– Livello di protezione [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951315 was added to Notepad.

Product 951315 was added to the cart.


DEHNventil M TN (FM)

Scaricatore combinato modulare per reti monofase TN con tensione nominale di 230 V (circuito 2+0); in esecuzione FM con contatto di telesegnalamento a scambio pulito.

2 Products

Part No. 951200 DV M TN 255

GTIN 4013364108097, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 754.00 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TN 255
Scaricatore combinato, bipolare, modulare, innestabile
per reti monofase TN, larghezza 4 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD Tipo 1 + Tipo 2 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TN 255
Art.: 951200
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951200 was added to Notepad.

Product 951200 was added to the cart.

Part No. 951205 DV M TN 255 FM

GTIN 4013364108103, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 698.50 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TN 255 FM
Scaricatore combinato, bipolare, modulare, innestabile
per reti monofase TN, larghezza 4 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD Tipo 1 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TN 255 FM
Art.: 951205
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Contatto FM / tipo di contatto scambio pulito
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 951205 was added to Notepad.

Product 951205 was added to the cart.


DEHNventil M TT 2P (FM)

Scaricatore combinato modulare per reti monofase TN-S e TT con tensione nominale di 230 V (circuito 1+1); in esecuzione FM con contatto di telesegnalamento a scambio pulito.

2 Products

Part No. 951110 DV M TT 2P 255

GTIN 4013364108110, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 688.59 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TT 2P 255
Scaricatore combinato, bipolare, modulare, innestabile
per reti monofase TT e TN, larghezza 4 unità
SPD Tipo 1 + Tipo 2 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TT 2P 255
Art.: 951110
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)
Indicazioni aggiuntive: ---------------------------------
– Livello di protezione [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951110 was added to Notepad.

Product 951110 was added to the cart.

Part No. 951115 DV M TT 2P 255 FM

GTIN 4013364108127, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 694.38 g, PU: 1.00 pz.

Predecessor

Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil M TT 2P 255 FM
Scaricatore combinato, bipolare, modulare, innestabile
per reti monofase TT e TN, larghezza 4 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD Tipo 1 + Tipo 2 in accordo a CEI EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow per
la limitazione di corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA
Estinzione corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff
Intervento dei fusibili a 20 A gG fino a 50 kAeff
Coordinamento energetico in accordo a CEI EN 62305-4
SPD della famiglia di prodotti Red/Line, direttamente sul terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV M TT 2P 255 FM
Art.: 951115
o similare.

Certificates

 

Technical data

SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 + Tipo 2 / Classe I + Classe II
Tensione massima continuativa AC [L-N] (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) 25 / 50 kA
Livello di protezione [L-N]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Fusibile di protezione max. (L) fino ICC = 50 kAeff 315 A gG
Omologazioni KEMA, VDE, UL
Contatto FM / tipo di contatto scambio pulito
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)
Indicazioni aggiuntive: ---------------------------------
– Livello di protezione [L-PE] (UP ) 2,2 kV

Product 951115 was added to Notepad.

Product 951115 was added to the cart.


DEHNventil ACI TNC FM

Disponibile fine 2024.

1 Product

Part No. 961305 DV ACI M TNC 264 FM

GTIN 4013364513440, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil ACI M TNC 264 FM
Scaricatore combinato tripolare modulare innestabile
per sistemi TN-C 230/400 V con
commutatore spinterometrico ACI integrato, larghezza 11 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD di tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 secondo la norma EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow
per la limitazione della corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
corrente di fulmine (10/350): 75 kA
Estinzione della corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff.
Certificato VDE, KEMA
Coordinamento energetico secondo IEC 61643-12
SPD della famiglia Red/Line
e direttamente al dispositivo terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV ACI M TNC 264 FM
Art.: 961305
o similare.

 

Technical data

SPD secondo EN 61673-11 / IEC 61643-11 Tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 / classe I + classe II + classe III
Tensione massima continuativa AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 75 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione (UP ) ≤ 1,5 kV
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961305 was added to Notepad.

Product 961305 was added to the cart.


DEHNventil ACI TNS FM

Disponibile fine 2024.

1 Product

Part No. 961405 DV ACI M TNS 264 FM

GTIN 4013364513365, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.42 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Scaricatore combinato modulare DEHNventil ACI M TNS 264 FM
Scaricatore combinato quadripolare modulare innestabile
per sistemi TN(C)-S 230/400 V con
commutatore spinterometrico ACI integrato
larghezza 11 unità
con contatto di telesegnalamento
SPD di tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 secondo la norma EN 61643-11
Tecnologia spinterometrica RADAX-Flow
per la limitazione della corrente susseguente
Tensione massima continuativa: 264 V AC
Livello di protezione: <= 1,5 kV
corrente di fulmine (10/350): 100 kA
Estinzione della corrente susseguente di rete: fino a 100 kAeff.
Certificato VDE, KEMA
Coordinamento energetico secondo IEC 61643-12
SPD della famiglia Red/Line
e direttamente al dispositivo terminale

Fabbricato: DEHN
Tipo: DV ACI M TNS 264 FM
Art.: 961405
o similare.

 

Technical data

SPD secondo EN 61673-11 / IEC 61643-11 Tipo 1 + tipo 2 + tipo 3 / classe I + classe II + classe III
Tensione massima continuativa AC (UC ) 264 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 100 kA
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 25 kA
Livello di protezione [L-PE]/[N-PE] (UP ) ≤ 1,5 kV
Dati tecnici aggiuntivi: Utilizzo in impianti di distribuzione con possibili correnti di cortocircuito maggiori di 50 kAeff
– Corrente di cortocircuito max. prevista 100 kAeff (220 kApeak)

Product 961405 was added to Notepad.

Product 961405 was added to the cart.


back to top