Part No. 810225 BA 20X2.5 STTZN R100M
GTIN 4013364018815, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 400.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Larghezza | 20 mm |
Spessore | 2,5 mm |
Sezione | 50 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | in appoggio a CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,5 kA |
Part No. 810335 BA 30X3.5 STTZN R50M
GTIN 4013364032880, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 3,5 mm |
Sezione | 105 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Part No. 852335 BA 30X3.5 STTZN R25M
GTIN 4013364031067, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 3,5 mm |
Sezione | 105 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Part No. 854335 BA 30X3.5 STTZN EASY R25M
GTIN 4013364439955, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 3,5 mm |
Sezione | 105 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | in conformità alla norma DIN EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Part No. 814335 BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
GTIN 4013364442979, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 840.00 g/m, PU: 50.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 3,5 mm |
Sezione | 105 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | in conformità alla norma DIN EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Part No. 810304 BA 30X4 STTZN R52M
GTIN 4013364019232, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 960.00 g/m, PU: 52.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 4 mm |
Sezione | 120 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Part No. 810404 BA 40X4 STTZN R40M
GTIN 4013364048256, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.28 kg/m, PU: 40.00 m
Technical data
Larghezza | 40 mm |
Spessore | 4 mm |
Sezione | 160 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 11,2 kA |
Part No. 810405 BA 40X5 STTZN R30M
GTIN 4013364032897, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Larghezza | 40 mm |
Spessore | 5 mm |
Sezione | 200 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Part No. 810504 BA 50X4 STTZN R30M
GTIN 4013364456303, Customs tariff No. (EU): 72123000, Gross weight: 1.60 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Larghezza | 50 mm |
Spessore | 4 mm |
Sezione | 200 mm2 |
Materiale | Fe/tZn |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14 kA |
Part No. 831225 BA 20X2.5 CU R100M
GTIN 4013364018891, Customs tariff No. (EU): 74091100, Gross weight: 450.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Larghezza | 20 mm |
Spessore | 2,5 mm |
Sezione | 50 mm2 |
Materiale | Cu |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,7 kA |
Part No. 831020
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: 530.00 g/m, PU: 6.00 m
Technical data
Larghezza | 20 mm |
Spessore | 3 mm |
Sezione | 60 mm2 |
Materiale | Cu |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Part No. 860925 BA 30X3.5 V2A R25M
GTIN 4013364093140, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 3,5 mm |
Sezione | 105 mm2 |
Materiale | INOX |
Materiale n. | 1.4301 / 1.4303 |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Part No. 860900 BA 30X3.5 V2A R60M
GTIN 4013364143395, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 824.00 g/m, PU: 60.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 3,5 mm |
Sezione | 105 mm2 |
Materiale | INOX |
Materiale n. | 1.4301 / 1.4303 |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Part No. 860325 BA 30X3.5 V4A R25M
GTIN 4013364093157, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 825.00 g/m, PU: 25.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 3,5 mm |
Sezione | 105 mm2 |
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Part No. 860335 BA 30X3.5 V4A R60M
GTIN 4013364143388, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 827.00 g/m, PU: 60.00 m
Technical data
Larghezza | 30 mm |
Spessore | 3,5 mm |
Sezione | 105 mm2 |
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Part No. 860404 BA 40X4 V4A R40M
GTIN 4013364276482, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.26 kg/m, PU: 40.00 m
Technical data
Larghezza | 40 mm |
Spessore | 4 mm |
Sezione | 160 mm2 |
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6 kA |
Part No. 860405 BA 40X5 V4A R30M
GTIN 4013364276499, Customs tariff No. (EU): 72202021, Gross weight: 1.57 kg/m, PU: 30.00 m
Technical data
Larghezza | 40 mm |
Spessore | 5 mm |
Sezione | 200 mm2 |
Materiale | INOX (V4A) |
Materiale n. | 1.4571 / 1.4404 |
Riferimento norma | CEI EN 62561-2 |
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |