Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare ArcClassic

  • Confortevole da indossare grazie all’impiego di cuoio-neoprene traspirante.
  • Chiusure ignifughe a velcro e a cerniera
  • Applicazioni in forma di strisce fluorescenti
  • Certificato secondo il Regolamento (UE) sui DPI 2016/425

Details

Pantaloni con cintura regolabile e tasche funzionali sulle gambe.
lorem ipsum
lorem ipsum
Giacca con collo alla coreana e tasche funzionali sulle braccia.
lorem ipsum


Impermeabile di protezione provato con arco elettrico

  • Collo alla coreana
  • Tasche funzionali sulle braccia
  • Chiusura con velcro e cerniera

5 Products

Part No. 785755 APC 48 50

GTIN 4013364152861, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.37 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 48 / 50 (M)
In caso di sporco molto difficile si può pulire l'impermeabile a secco in una pulitura pelli.

Product 785755 was added to Notepad.

Product 785755 was added to the cart.

Part No. 785756 APC 52 54

GTIN 4013364152878, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 52 / 54 (L)
In caso di sporco molto difficile si può pulire l'impermeabile a secco in una pulitura pelli.

Product 785756 was added to Notepad.

Product 785756 was added to the cart.

Part No. 785757 APC 56 58

GTIN 4013364152885, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.57 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 56 / 58 (XL)
In caso di sporco molto difficile si può pulire l'impermeabile a secco in una pulitura pelli.

Product 785757 was added to Notepad.

Product 785757 was added to the cart.

Part No. 785758 APC 60 62

GTIN 4013364245150, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 3.88 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 60 / 62 (XXL)
In caso di sporco molto difficile si può pulire l'impermeabile a secco in una pulitura pelli.

Product 785758 was added to Notepad.

Product 785758 was added to the cart.

Part No. 785759 APC 64 66

GTIN 4013364329362, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 4.08 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 64 / 66 (3XL)
In caso di sporco molto difficile si può pulire l'impermeabile a secco in una pulitura pelli.

Product 785759 was added to Notepad.

Product 785759 was added to the cart.


Giacca di protezione provata con archi elettrici

  • Collo alla coreana
  • Tasche funzionali sulle braccia
  • Chiusura con velcro e cerniera

7 Products

Part No. 785769 APJ 46

GTIN 4013364152007, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.60 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 46 (XS)
In caso di sporco molto difficile si può pulire la giacca a secco in una pulitura pelli.

Product 785769 was added to Notepad.

Product 785769 was added to the cart.

Part No. 785770 APJ 48

GTIN 4013364149458, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.56 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 48 (S)
In caso di sporco molto difficile si può pulire la giacca a secco in una pulitura pelli.

Product 785770 was added to Notepad.

Product 785770 was added to the cart.

Part No. 785771 APJ 50

GTIN 4013364149465, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 50 (M)
In caso di sporco molto difficile si può pulire la giacca a secco in una pulitura pelli.

Product 785771 was added to Notepad.

Product 785771 was added to the cart.

Part No. 785772 APJ 52

GTIN 4013364149472, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 52 (L)
In caso di sporco molto difficile si può pulire la giacca a secco in una pulitura pelli.

Product 785772 was added to Notepad.

Product 785772 was added to the cart.

Part No. 785773 APJ 54

GTIN 4013364149489, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.67 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 54 (XL)
In caso di sporco molto difficile si può pulire la giacca a secco in una pulitura pelli.

Product 785773 was added to Notepad.

Product 785773 was added to the cart.

Part No. 785774 APJ 56

GTIN 4013364149502, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.85 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 56 (XXL)
In caso di sporco molto difficile si può pulire la giacca a secco in una pulitura pelli.

Product 785774 was added to Notepad.

Product 785774 was added to the cart.

Part No. 785775 APJ 58

GTIN 4013364149519, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.78 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – tripolare)
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 33,1 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 58 (3XL)
In caso di sporco molto difficile si può pulire la giacca a secco in una pulitura pelli.

Product 785775 was added to Notepad.

Product 785775 was added to the cart.


Pantaloni di protezione provati con archi elettrici

  • Ginocchiere e bretelle comprese nella fornitura
  • Tasche interne per inserimento delle ginocchiere
  • Cintura regolabile

7 Products

Part No. 785779 APT 46

GTIN 4013364151994, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 46 (XS)
In caso di sporco molto difficile si possono pulire i pantaloni a secco in una pulitura pelli.

Product 785779 was added to Notepad.

Product 785779 was added to the cart.

Part No. 785780 APT 48

GTIN 4013364149526, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.04 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 48 (S)
In caso di sporco molto difficile si possono pulire i pantaloni a secco in una pulitura pelli.

Product 785780 was added to Notepad.

Product 785780 was added to the cart.

Part No. 785781 APT 50

GTIN 4013364149533, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 50 (M)
In caso di sporco molto difficile si possono pulire i pantaloni a secco in una pulitura pelli.

Product 785781 was added to Notepad.

Product 785781 was added to the cart.

Part No. 785782 APT 52

GTIN 4013364149540, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.06 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 52 (L)
In caso di sporco molto difficile si possono pulire i pantaloni a secco in una pulitura pelli.

Product 785782 was added to Notepad.

Product 785782 was added to the cart.

Part No. 785783 APT 54

GTIN 4013364149557, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.26 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 54 (XL)
In caso di sporco molto difficile si possono pulire i pantaloni a secco in una pulitura pelli.

Product 785783 was added to Notepad.

Product 785783 was added to the cart.

Part No. 785784 APT 56

GTIN 4013364149564, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.33 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 56 (XXL)
In caso di sporco molto difficile si possono pulire i pantaloni a secco in una pulitura pelli.

Product 785784 was added to Notepad.

Product 785784 was added to the cart.

Part No. 785785 APT 58

GTIN 4013364149571, Customs tariff No. (EU): 42031000, Gross weight: 2.39 kg, PU: 1.00 pz.


Images

Certificates

 

Technical data

Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) APC 2
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) 320 kJ
Energia arco elettrico estesa (Warc o WLBP) (sulla base del Box-Test) 630 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) 29,2 cal / cm2
PPE Category (NFPA 70E) PPE 3
Dimensioni (internazionale) 58 (3XL)
In caso di sporco molto difficile si possono pulire i pantaloni a secco in una pulitura pelli.

Product 785785 was added to Notepad.

Product 785785 was added to the cart.


back to top