DEHNcare APHO
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44935644/HDVORSCHAU/785760a0003_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44935644/HDVORSCHAU/785760a0003_16-9.jpg)
- protezione frontale in caso di energia incidente diretta proveniente dal quadro di distribuzione (zona 1 = visiera per il calore)
- protezione secondaria in caso di energia incidente indiretta, ad es. riflessioni di energia da un lato o da dietro (zona 2 = protezione totale)
- Protezione da oggetti in volo o in caduta (zona 3)
- Certificato secondo il Regolamento (UE) sui DPI 2016/425
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44935645/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44935645/HDVORSCHAU/785760a2.jpg)
Part No. 785760 APHO
GTIN 4013364336384, Customs tariff No. (EU): 65061080, Gross weight: 1.34 kg, PU: 1.00 pz.
Technical data
Materiale | materiale plastico, neoprene, pelle |
Classe di protezione dagli archi elettrici (Box-Test 7 kA / 0,5 s – monopolare) | APC 2 |
Energia innesco d'archi (Warc o WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 37,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Grado trasmissione luce VLT | 29,1 ... 43,2 % |
Norma | GS-ET-29; IEC 61482-1-2; IEC 61482-1-1, EN 166, EN 170 |