Your dashboard services.
Register to access all tools.

Punta di captazione angolata

Per la protezione contro fulminazioni dirette, ad es., di campi FV oppure pensiline con impianto FV.

Il fissaggio della punta di captazione con contemporaneo contatto portante di corrente di fulmine si effettua, tramite i due morsetti scanalati, ad es. alle sottostrutture metalliche del modulo FV.
Nel montaggio sulla sottostruttura bisogna rispettare una distanza tra i due morsetti scanalati pari a 15-20 cm nonché una lunghezza libera di 80-85 cm. Le punte di captazione sono dimensionate conformi all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).

Con un montaggio a regola d’arte è garantita la stabilità meccanica ed una portata di corrente di fulmine pari a 100 kA (10/350 µs).

La punta di captazione può eventualmente essere adattata all’angolo di inclinazione dell’impianto FV. La versione standard è angolata di 55°. Ciò corrisponde a un angolo di inclinazione dell’impianto FV di 35°.

Punta di captazione comprensiva di due morsetti scanalati (Art. 365 031)

Campo di serraggio dei morsetti scanalati 0,7-8 mm.

1 Product

Part No. 101110 FSPS 10 1000 W55 FK AL

GTIN 4013364138704, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 305.00 g, PU: 1.00 pz.


Images

Additional information

Punta di captazione angolata incl. due morsetti scanalati
Punta di captazione per la protezione contro fulminazioni dirette, ad es., di campi FV
o di pensiline con impianto FV,
incl. due morsetti scanalati (art. n. 365 031)
Campo di serraggio dei morsetti scanalati: 0,7-8 mm.
La versione standard è angolata di 55°.
Ciò corrisponde a un angolo di inclinazione dell’impianto FV di 35°.
Le punte di captazione sono dimensionate conformi all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
per una velocità delle raffiche di vento non superiore a 224 km/h.
Lunghezza totale: 1000 mm
Materiale: Al
Diametro Ø: 10 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: FSPS 10 1000 W55 FK AL
Art.: 101110
o similare.

Certificates

 

Technical data

Lunghezza totale 1000 mm
Materiale Al
Diametro Ø 10 mm
Velocità max. delle raffiche di vento 224 km/h

Product 101110 was added to Notepad.

Product 101110 was added to the cart.


Punta di captazione separata

Da abbinare/montare p.es. con morsetti di connessione per travi d'acciaio.

1 Product

Part No. 101010 FSP 10 1000 W55 AL

GTIN 4013364138698, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 208.00 g, PU: 10.00 pz.


Images

Additional information

Punta di captazione angolata
Punte di captazione per la protezione contro fulminazioni dirette, ad es., di campi FV
o di pensiline con impianto FV,
da abbinare, ad es., a morsetti di connessione separati per travi d’acciaio
La versione standard è angolata di 55°.
Ciò corrisponde a un angolo di inclinazione dell’impianto FV di 35°.
Le punte di captazione sono dimensionate conformi all’Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
per una velocità delle raffiche di vento non superiore a 224 km/h.
Lunghezza totale: 1000 mm
Materiale: Al
Diametro Ø: 10 mm

Fabbricato: DEHN
Tipo: FSP 10 1000 W55 AL
Art.: 101010
o similare.

 

Technical data

Lunghezza totale 1000 mm
Materiale Al
Diametro Ø 10 mm
Velocità max. delle raffiche di vento 224 km/h

Product 101010 was added to Notepad.

Product 101010 was added to the cart.


back to top