Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø Csatlakozóelem | 23 mm |
Csavar | Menetes csap M6 x 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |