Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Felfogócsúcs anyaga | Al |
Felfogórúd hossza | 2500 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Tartócső hossza | 1955 mm |
Szállítási hossz | 2500 mm |
Átmérő Ø külső GFK | 50 mm |
Szigetelő szakasz hossza | 1560 mm |
Max. széllökés sebesség | 140 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |