Vezetőtartó HVI power vezetékhez robbanásveszélyes területen
A HVI power vezeték termék az 1. robbanásveszélyes zónában (gázok, gőzök, köd) valamint a 21. robbanásveszélyes zónában (porok) alkalmas felhasználásra.
A különleges telepítési feltételek biztosítják, hogy elektromos szikra átjutása a szomszédos fémes elemekhez a villámáramnak a HVI power vezetéken áthaladásakor megakadályozott legyen.
Details
Part No. 275450 LH ZS 27 EX W85 BP V2A
GTIN 4013364244436, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 179.40 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Faltávolság | 85 mm |
Rögzítés | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275451 LH ZS 27 EX W240 BP V2A
GTIN 4013364244498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 291.40 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Faltávolság | 240 mm |
Rögzítés | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 320.00 g, PU: 10.00 db.
PredecessorTechnical data
Rögzítés | [4x] Ø5,5 / [2x] 7 x 10 mm |
Part No. 275454 LH ZS 27 EX P85 SBB V2A
GTIN 4013364244504, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 188.50 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Faltávolság | 85 mm |
Befogási tartomány cső | 50-300 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275455 LH ZS 27 EX P240 SBB V2A
GTIN 4013364244535, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 296.30 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Faltávolság | 240 mm |
Befogási tartomány cső | 50-300 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |