Part No. 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
GTIN 4013364381520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 882.10 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Távtartó anyaga | Al |
Távtartó hossza | 1270 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Változó végelzáró hossza | 350-900 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A
GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Kapocs csavar anyaga | NIRO |
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 10 mm |
Kivitel | + rugós alátét |
Part No. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
GTIN 4013364381506, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 537.70 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Távtartó anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) |
Vezetéktartó / adapter anyaga | PA |
Betontalpak száma | 2 db á 17 kg |
Hossz | 1270 mm |
Szigetelő szakasz | 1245 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20-21 mm |
Menet | M8 |
Part No. 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
GTIN 4013364381575, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Állvány anyaga | NIRO |
Sugár | 320 mm |
Betontalpak száma | 3 db á 8,5 kg |
Vezetéktartó tokmány Rd | 20 mm |
Távtartó beállítási tartomány | 600-1180 mm |
Változó végelzáró hossza | 900-1500 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |