Your dashboard services.
Register to access all tools.

GSG szalagcsőbilincsek robbanásveszélyes terekhez 2/22 zóna

Csőbilincs csövek bekötéséhez a potenciálkiegyenlítő rendszerbe robbanásveszélyes Ex 2/22 zónában. A csőbilincs kapcsa kilazulás ellen védve van a DIN/EN 62305-3 2. nemzeti kiegészítés és az MSZ EN 62305-3 D melléklet D.5.1 pontja alapján.

Csőbilincs komplett

1 Product

Part No. 540104 BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364239685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 10.00 db.


Images

Additional information

Pipe clamp for hazardous areas, StSt, zone 2/22 tube diameter: 27-89 mm
Pipe clamp for electrically contacting pipes in hazardous
areas (zone 2/22). The pipe clamp according to
Supplement 2 of the German DIN EN 62305-3 (VDE 0185-
305-3) standard is secured against working loose.

Anyag: StSt (rozsdamentes acél)
Befogási tartomány cső Ø: 27-89 mm (3/4-3'')
Szalag méretei: 330 x 25 x 0.3 mm
Csatlakozás Rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Csatlakozás (tömör / sodrott): 4-50 mm2
Szabvány: EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: BRS 27.89 AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Cikksz.: 540104
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag StSt (rozsdamentes acél)
Befogási tartomány cső Ø 27-89 mm (3/4-3'')
Szalag méretei (l1 x w x d) 330 x 25 x 0.3 mm
Csatlakozás (tömör / sodrott) 4-50 mm2
Szabvány EN 62561-1
Meghúzási nyomaték ≥ 15 Nm
*) A pontos hozzárendeléshez lásd a vizsgálati tanúsítványt.

Product 540104 was added to Notepad.

Product 540104 was added to the cart.


Különálló feszítőfej

A végtelen feszítőszalaggal együtt alkalmazva (cikkszám: 540 901), csatlakozási kerezstmetszet 4-50 mm² (tömör / sodrott).

1 Product

Part No. 540199 SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A

GTIN 4013364304741, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.60 g, PU: 25.00 db.


Images

Additional information

Pipe clamp for hazardous areas, StSt, zone 2/22, separate grip head
Pipe clamp for electrically contacting pipes in hazardous
areas (zone 2/22). The pipe clamp according to
Supplement 2 of the German DIN EN 62305-3 (VDE 0185-
305-3) standard is secured against working loose.
Separate grip head, for combination with endless tensioning strap (Part No. 540 901)
Anyag: StSt (rozsdamentes acél)
Csatlakozás Rd: 1 x 10 mm / 1-2 x 6-8 mm
Csatlakozás (tömör / sodrott): 4-50 mm2
Szabvány: EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: SPK 27.89 BRS AK1X10 2X6.8 GSG V2A
Cikksz.: 540199
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag StSt (rozsdamentes acél)
Csatlakozás (tömör / sodrott) 4-50 mm2
Szabvány EN 62561-1
*) A pontos hozzárendeléshez lásd a vizsgálati tanúsítványt.

Product 540199 was added to Notepad.

Product 540199 was added to the cart.


Végtelenített feszítőszalag

Méretre vágás pl. lemezollóval.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Pipe clamps for hazardous areas, tensioning strap
Earthing pipe clamp for combination with different
fixing elements or connection components
Anyag: StSt (rozsdamentes acél)
Szalag méretei: 25 x 0.3 mm

Gyártó: DEHN
Típus: SPB 25X0.3 L100M V2A
Cikksz.: 540901
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Anyag StSt (rozsdamentes acél)
Szalag méretei (w x d) 25 x 0.3 mm

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top