Part No. 105467 V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
GTIN 4013364381599, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Állvány anyaga | NIRO |
Sugár | 320 mm |
Betontalpak száma | 3 db á 8,5 kg |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Távtartó beállítási tartomány | 750-1510 mm |
Változó végelzáró hossza | 1500-1800 mm |
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1800 mm) | 93 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106217 DIST 16 M10 675 GFK
GTIN 4013364128811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 280.00 g, PU: 10.00 db.
PredecessorTechnical data
Teljes hosszúság (l1) | 675 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 635 mm |
Felfogócsúcs / aljzat anyaga | Al |
Part No. 106220 DIST 16 M10 1015 GFK
GTIN 4013364128828, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 410.00 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Teljes hosszúság (l1) | 1015 mm |
Szigetelő szakasz (l2) | 975 mm |
Felfogócsúcs / aljzat anyaga | Al |
Part No. 105468 V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
GTIN 4013364381582, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.74 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Állvány anyaga | NIRO |
Sugár | 320 mm |
Betontalpak száma | 3 darab á 8,5 kg |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Távtartó beállítási tartomány | 600-1180 mm |
Változó végelzáró hossza | 900-1500 mm |
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 900 mm) | 170 km/h |
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Kapocs anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd | 8-10 mm |
Anyagvastagság (t1) | 2,5 mm |
Csavar | d M10 x 30 mm |
Csavar / anya anyaga | NIRO |
Part No. 105462 DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
GTIN 4013364381537, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 892.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Távtartó anyaga | Al |
Távtartó hossza | 1270 |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd MV-kapocs | 8-10 / 16 mm |
Kapocs anyaga | Al |
Változó végelzáró hossza | 350-900 mm |
Max. széllökés sebesség (1 talp à 17 kg; l = 900 mm) | 100 km/h |
Max. széllökés sebesség (2 talp à 17 kg; l = 900 mm) | 141 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106814 DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
GTIN 4013364381483, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 673.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Távtartó anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) |
Vezetőtartó / adapter anyaga | PA |
Betontalpak száma | 2 db á 17 kg |
Hossz | 1500 mm |
Szigetelő szakasz | 1475 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Menet | M8 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |