Your dashboard services.
Register to access all tools.

Végelzáró terület, bekötés az „osztott körvezetékre”

MV-kapcsok

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

MV-kapocs kör keresztmetszetű vezető számára
MV-kapocs univerzális felhasználásra mint kereszt-, T- és párhuzamos kapocs
Közbülső lemez nélküli kivitel Rd számára
Villámáram-vezetőképesség 200 kA (10/350)
Kapocs anyaga: NIRO
Befogási tartomány Rd: 8-10 mm
Anyagvastagság: 2,5 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1 szerint

Gyártó: DEHN
Típus: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Cikksz.: 390209
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Kapocs anyaga NIRO
Befogási tartomány Rd 8-10 mm
Anyagvastagság (t1) 2,5 mm
Csavar d M10 x 30 mm
Csavar / anya anyaga NIRO

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Távtartó PA elemmel HVI vezeték számára (változó végelzáró hossza 350-900 mm)

1 Product

Part No. 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381520, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 882.10 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Távtartó PA-elemmel, hosszúság 1270 mm
Távtartó a HVI vezeték változó
végelzárójának létrehozásához.
MV-kapoccsal a csatlakoztatáshoz
Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
A betontalpat (cikkszám 102 010, súly 17 kg) és az
alátétlapot (cikkszám: 102 050) külön kell megrendelni.
Távtartó anyaga: Al
Távtartó hossza: 1270 mm
Vezetéktartó tokmány Rd: 20 mm
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Változó végelzáró hossza: 350-900 mm
Max. széllökés sebesség (1 talp à 17 kg; l = 900 mm): 105 km/h
Max. széllökés sebesség (2 talp à 17 kg; l = 900 mm): 150 km/h
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Cikksz.: 105461
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Távtartó anyaga Al
Távtartó hossza 1270 mm
Vezetéktartó tokmány Rd 20 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO
Változó végelzáró hossza 350-900 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105461 was added to Notepad.

Product 105461 was added to the cart.


Változó háromlábú állvány PA elemmel HVI vezeték számára (változó végelzáró hossza 900-1500 mm)

1 Product

Part No. 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381575, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Háromlábú állvány potenciálkiegyenlítő (PA) elemmel, hossza max. 1180 mm
Változó háromlábú állvány a HVI vezeték változó
végelzárójának létrehozásához
UNI-földelőkapoccsal 1x Rd 8-10 mm
és 1x vezető 4-50 mm² csatlakoztatásához
A betontalpat (cikkszám 102 075, súly 8,5 kg) és az
alátétlapot (cikkszám: 102 060) külön kell
megrendelni.
Állvány anyaga: NIRO
Vezetéktartó tokmány Rd: 20 mm
Távtartó beállítási tartomány: 600-1180 mm
Változó végelzáró hossza: 900-1500 mm
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 900 mm): 180 km/h
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm): 110 km/h
Szabványhivatkozás: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Gyártó: DEHN
Típus: V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Cikksz.: 105469
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Állvány anyaga NIRO
Sugár 320 mm
Betontalpak száma 3 db á 8,5 kg
Vezetéktartó tokmány Rd 20 mm
Távtartó beállítási tartomány 600-1180 mm
Változó végelzáró hossza 900-1500 mm
Szabványhivatkozás DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 105469 was added to Notepad.

Product 105469 was added to the cart.


DEHNiso-távtartó MMV-kapoccsal

1 Product

Part No. 106150 DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK

GTIN 4013364092914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 340.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

DEHNiso távtartó MMV-kapoccsal hosszúság 675 mm NIRO
DEHNiso távtartó MMV-kapoccsal, különálló vezetékezés
pl. keresztezési pontok számára körvezetékeknél
létrehozva betontalpban éktechnikával
az elválasztási távolság betartásához elektromosan vezető elemekhez a DIN
EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint
Távtartó rúd (szigetelő szakasz) üvegszál erősítésű
műanyagból (GFK) Ø16 mm,
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált.
A DEHNiso távtartók az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint
max. 176 km/h széllökés sebességre vannak méretezve.
Vezetéktartó fogadó Rd: 6-10 mm
Vezetéktartó anyaga: NIRO
Hossz: 675 mm
Szigetelő szakasz: 590 mm

Gyártó: DEHN
Típus: DIDH 6.10 675 MMV KT V2A GFK
Cikksz.: 106150
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Vezetéktartó fogadó Rd 6-10 mm
Vezetéktartó anyaga NIRO
Hossz (l1) 675 mm
Szigetelő szakasz (l2) 590 mm

Product 106150 was added to Notepad.

Product 106150 was added to the cart.


Távtartó HVI vezeték / HVI light plus vezeték számára

1 Product

Part No. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA

GTIN 4013364381506, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 537.70 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

Távtartó HVI vezeték GFK számára
Távtartó HVI vezeték számára a
változó végelzáró területe számára
Szerelésre két betontalppal éktechnikával
Távtartó rúd (szigetelő szakasz) üvegszál erősítésű
műanyagból (GFK) Ø16 mm,
Anyagtényező km = 0,7
Szín világosszürke, UV-stabilizált
A távtartók az
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) szerint méretezve
Vezetéktartó / adapter anyaga: PA
Hossz: 1270 mm
Vezetéktartó tokmány Rd: 20-21 mm
Menet: M8

Gyártó: DEHN
Típus: DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Cikksz.: 106815
vagy egyenértékű.

 

Technical data

Távtartó anyaga Üvegszál erősítésű műanyag (GRP)
Vezetéktartó / adapter anyaga PA
Betontalpak száma 2 db á 17 kg
Hossz 1270 mm
Szigetelő szakasz 1245 mm
Vezetéktartó tokmány Rd 20-21 mm
Menet M8

Product 106815 was added to Notepad.

Product 106815 was added to the cart.


back to top