Kivitelezés 1x HVI power vezetékkel, belső fektetéssel. Kérjük a vezetékhosszat megadni rendeléskor (0,5 m-es lépésekben).
HVI power vezeték maximális teljes hossza 11,0 m a villámvédelmi rendszer I érintésvédelmi osztályánál.
HVI power vezeték maximális teljes hossza 15,0 m a villámvédelmi rendszer II érintésvédelmi osztályánál.
HVI power vezeték maximális teljes hossza 22,5 m a villámvédelmi rendszer III érintésvédelmi osztályánál.
1 Product
Part No. 819760 FM 60 L11M IP HVIP L10M GFK AL STTZN
GTIN 4013364240391, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 57.89 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
Felfogórúd teljes hossza | 11000 mm |
Felfogórúd hossza | 3000 mm |
Felfogórúd anyaga | Al |
Tartócső hossza | 2300 mm |
Tartócső anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al |
Árboccső hossza | 6000 mm |
Árboccső anyaga | St/tZn |
Átmérő Ø vezető | 27 mm |
Vezeték színe | fekete ● |
Vezető anyaga | Cu |
Minimálisan rendelhető hossz | 10 m |
Max. rendelési hossz | 35 m |
Alkalmas csövön kívüli fektetéshez | Nem |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |