Your dashboard services.
Register to access all tools.

Potenciálkiegyenlítő sínek R15 sorkapocs rendszerrel / építőelem-rendszerrel

Potenciálkiegyenlítő sínek védő és üzemi potenciálkiegyenlítéshez a DIN VDE 0100-410/540 szerint és villámvédelmi potenciálkiegyenlítéshez a DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) szerint.Kivitel:
  • Ellenőrizve a DIN VDE 0609 szerint
  • 15 osztásegység
  • Sínbakok és fedőburkolat műanyagból, szürke (halogénmentes)
  • Burkolat plombálható / feliratozható
  • Sorkapcsok St/gal Zn

Kivitel A

Csatlakozók:
7 vezető 2,5-25 mm2 (egy-, többhuzalos).
2 vezető 16-95 mm2 (egy- / többhuzalos) vagy Rd Ø8-10 mm.
1 vezető Fl 30 x 4 mm-ig.

1 Product

Part No. 563010 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027800, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 469.10 g, PU: 1.00 db.

Predecessor

Images

Additional information

R15 potenciálkiegyenlítő sín kivitel A
Potenciálkiegyenlítő sínek R15, sorkapocsrendszerrel fő potenciálkiegyenlítés számára a
DIN VDE 0100 410/540 rész és a villámvédelem-
potenciálkiegyenlítés az EN 62305 szerint
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 7x 2,5-25 mm2
Csatlakozás Rd (egy- / többhuzalos / sodrony): 2x 8-10 mm vagy 16-95 mm2
Csatlakozás Fl: 1x -30 x 4 mm
Befogósín: Ms/gal Sn
Keresztmetszet: 100 mm2
Rögzítés: [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL30
Cikksz.: 563010
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogósín Ms/gal Sn
Keresztmetszet 100 mm2
Rögzítés [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 563010 was added to Notepad.

Product 563010 was added to the cart.


Kivitel B

Csatlakozók:
5 vezető 2,5-25 mm2 (egy-, többhuzalos).
3 vezető 16-95 mm2 (egy- / többhuzalos) vagy Rd Ø8-10 mm.
1 vezető Fl 30 x 4 mm-ig.

1 Product

Part No. 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30

GTIN 4013364027817, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 481.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

R15 potenciálkiegyenlítő sín kivitel B
Potenciálkiegyenlítő sínek R15, sorkapocsrendszerrel fő potenciálkiegyenlítés számára a
DIN VDE 0100 410/540 rész és a villámvédelem-
potenciálkiegyenlítés az EN 62305 szerint
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 5x 2,5-25 mm2
Csatlakozás Rd (egy- / többhuzalos / sodrony): 3x 8-10 mm vagy 16-95 mm2
Csatlakozás Fl: 1x -30 x 4 mm
Befogósín: Ms/gal Sn
Keresztmetszet: 100 mm2
Rögzítés: [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30
Cikksz.: 563020
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogósín Ms/gal Sn
Keresztmetszet 100 mm2
Rögzítés [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 563020 was added to Notepad.

Product 563020 was added to the cart.


Kivitel C

Csatlakozók:
13 vezető 2,5-25 mm2 (egy-, többhuzalos).
1 vezető 16-95 mm2 (egy- / többhuzalos) vagy Rd Ø8-10 mm.

1 Product

Part No. 563030 PAS AH RK 13X25 1X8.10

GTIN 4013364027824, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 444.20 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

R15 potenciálkiegyenlítő sín kivitel C
Potenciálkiegyenlítő sínek R15, sorkapocsrendszerrel fő potenciálkiegyenlítés számára a
DIN VDE 0100 410/540 rész és a villámvédelem-
potenciálkiegyenlítés az EN 62305 szerint
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 13x 2,5-25 mm2
Csatlakozás Rd (egy- / többhuzalos / sodrony): 1x 8-10 mm vagy 16-95 mm2
Befogósín: Ms/gal Sn
Keresztmetszet: 100 mm2
Rögzítés: [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS AH RK 13X25 1X8.10
Cikksz.: 563030
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogósín Ms/gal Sn
Keresztmetszet 100 mm2
Rögzítés [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 563030 was added to Notepad.

Product 563030 was added to the cart.


Kivitel D

Csatlakozók:
7 vezető 2,5-25 mm2 (egy-, többhuzalos).
2 vezető 16-95 mm2 (egy- / többhuzalos) vagy Rd Ø8-10 mm.
1 vezető Fl 40 x 5 mm-ig.

1 Product

Part No. 563040 PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40

GTIN 4013364082861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 db.


Images

Additional information

R15 potenciálkiegyenlítő sín kivitel D
Potenciálkiegyenlítő sínek R15, sorkapocsrendszerrel fő potenciálkiegyenlítés számára a
DIN VDE 0100 410/540 rész és a villámvédelem-
potenciálkiegyenlítés az EN 62305 szerint
Csatlakozás (egy- / többhuzalos): 7x 2,5-25 mm2
Csatlakozás Rd (egy- / többhuzalos / sodrony): 2x 8-10 mm vagy 16-95 mm2
Csatlakozás Fl: 1x -40 x 5 mm
Befogósín: Ms/gal Sn
Keresztmetszet: 100 mm2
Rögzítés: [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás: DIN EN 62561-1

Gyártó: DEHN
Típus: PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Cikksz.: 563040
vagy egyenértékű.

Certificates

 

Technical data

Befogósín Ms/gal Sn
Keresztmetszet 100 mm2
Rögzítés [4x] 6 x 12 mm
Szabványhivatkozás DIN EN 62561-1
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban.

Product 563040 was added to Notepad.

Product 563040 was added to the cart.


back to top