Part No. 275339 LH ZS 27 SB50.300 V2A
GTIN 4013364223332, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 257.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Befogási tartomány Ø cső | 50-300 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202860 DLH RSF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354180, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 211.40 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány | Ø20-25 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106324 SPK 25X0.3 V2A
GTIN 4013364099074, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 db.
Technical data
Fej anyaga | NIRO |
Szalaghoz (sz x mé) | 25 x 0,3 mm |
Csavar | di M8 x 20 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Part No. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70
GTIN 4013364129788, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4.60 kg, PU: 24.00 db.
Technical data
Anyag | beton (C35/45) |
Méret | 180 x 180 x 70 mm |
Part No. 202857 DLH ZS 27 30 H55 L205 V2A
GTIN 4013364153189, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 132.64 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Támasztólemez hossza | 205 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A
GTIN 4013364097315, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 121.50 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Fej / szalag anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Ø | 50-300 mm |
Szalag mérete | 1100 x 25 x 0,3 mm |
Csavar anyaga | NIRO |
Part No. 253330 LH ZS 27 DS10 L75 V2A
GTIN 4013364153585, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 101.29 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Vezetéktartó építési magasság | kb. 87 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 106814 DH ZS 27 30 D16 1500 GFK PA
GTIN 4013364381483, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 673.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Távtartó anyaga | Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) |
Vezetőtartó / adapter anyaga | PA |
Betontalpak száma | 2 db á 17 kg |
Hossz | 1500 mm |
Szigetelő szakasz | 1475 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Menet | M8 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 db.
Technical data
Összsúly | 8,5 kg |
Átmérő Ø | 240 mm |
Anyag | Beton (C45/55) |
Ék / adapter anyaga | NIRO |
Part No. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR
GTIN 4013364129771, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 196.67 g, PU: 24.00 db.
Technical data
Átmérő Ø | 300 mm |
Átmérő Ø üreges persely | 10 mm |
Magasság | 60 mm |
Anyag | Műanyag |
Szín | szürke ● |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Szalag mérete (sz x mé) | 25 x 0,3 mm |
Hossz | 100 m |
Part No. 275240 LH ZS 27 GM8 V2A
GTIN 4013364152335, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.80 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Menet | M8 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275241 LH ZS 27 GM6 V2A
GTIN 4013364152342, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 56.10 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Menet | M6 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202861 DLH KF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354197, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 221.40 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány | kb. 18 / 22 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275249 LH ZS 27 KS H10 V2A
GTIN 4013364152366, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 60.20 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Menet | M8 |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202862 DLH SF ZS 27 V2A
GTIN 4013364354203, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.80 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány | 0,7-8 mm |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 105468 V DBS RA320 PAE 27 V 600 1180 V2A
GTIN 4013364381582, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.74 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Állvány anyaga | NIRO |
Sugár | 320 mm |
Betontalpak száma | 3 darab á 8,5 kg |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Távtartó beállítási tartomány | 600-1180 mm |
Változó végelzáró hossza | 900-1500 mm |
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 900 mm) | 170 km/h |
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253334 DLH ZS 27 V2A 8.5KG KT D240 ULP
GTIN 4013364154933, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.59 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253333 DLH ZS 27 V2A BES180 GP300 K
GTIN 4013364153578, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.74 kg, PU: 24.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 202863 DLH AL ZS 27 V2A
GTIN 4013364354210, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 119.00 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Tetővezetőtartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Rögzítés | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102050 ULP KS D370 SW
GTIN 4013364045996, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Átmérő Ø külső | 370 mm |
Átmérő Ø belső | 360 mm |
Anyag | EVA |
Szín | fekete ● |
Part No. 105467 V DBS RA320 PAE 27 V 750 1510 V2A
GTIN 4013364381599, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 db.
Technical data
Állvány anyaga | NIRO |
Sugár | 320 mm |
Betontalpak száma | 3 db á 8,5 kg |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Távtartó beállítási tartomány | 750-1510 mm |
Változó végelzáró hossza | 1500-1800 mm |
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1500 mm) | 104 km/h |
Max. széllökés sebesség (3 talp à 8,5 kg; l = 1800 mm) | 93 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102060 ULP KS D280 SW
GTIN 4013364094987, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Átmérő Ø külső | 280 mm |
Átmérő Ø belső | 270 mm |
Anyag | EVA |
Szín | fekete ● |
Part No. 275242 LH ZS 27 B5.5X10 V2A
GTIN 4013364152359, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.50 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Rögzítőlyuk | 5,5 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 253331 LH ZS 27 KT D16 L85 V2A
GTIN 4013364155206, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 180.00 g, PU: 25.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 27 mm |
Vezetéktartó építési magasság | kb. 125 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 db.
Technical data
Súly | 17 kg |
Fogadó | Éktechnika Ø16 mm |
Átmérő Ø | 337 mm |
Anyag | Beton (C45/55) |
Ék / adapter anyaga | NIRO |
Part No. 105462 DIDH PAE 27 D16 1270 AL V2A
GTIN 4013364381537, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 892.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Távtartó anyaga | Al |
Távtartó hossza | 1270 |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Befogási tartomány Rd MV-kapocs | 8-10 / 16 mm |
Kapocs anyaga | Al |
Változó végelzáró hossza | 350-900 mm |
Max. széllökés sebesség (1 talp à 17 kg; l = 900 mm) | 100 km/h |
Max. széllökés sebesség (2 talp à 17 kg; l = 900 mm) | 141 km/h |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275359 LH ZS 27 30 SBH 25X0.3 V2A
GTIN 4013364223271, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 142.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó tokmány Rd | 27 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |