Part No. 385203 VM 8 SKM6X10 ZG
GTIN 4013364035669, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 65.60 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Kapocs anyaga | ZG |
Befogási tartomány Rd | 8 mm |
Csavar | dj M6 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Part No. 385202 VM 7.10 SKM6X12 ZG
GTIN 4013364068131, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.00 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Kapocs anyaga | ZG |
Befogási tartomány Rd | 7-10 mm |
Csavar | dj M6 x 12 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Part No. 385213 VM 8 SKM6X8 AL
GTIN 4013364090873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 40.30 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Kapocs anyaga | Al |
Befogási tartomány Rd | 8 mm |
Csavar | dj M6 x 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |
Part No. 385207 VM 8 SKM6X8 CU
GTIN 4013364049093, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 65.70 g, PU: 50.00 db.
Technical data
Kapocs anyaga | Cu |
Befogási tartomány Rd | 8 mm |
Csavar | dj M6 x 8 mm |
Szabványhivatkozás | DIN EN 62561-1 |
*) A pontos hozzárendelést lásd a vizsgálati tanúsítványban. |