Part No. 274116 LH ZS 16 M8 V2A
GTIN 4013364123410, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 38.60 g, PU: 50.00 db.
PredecessorTechnical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó építési magasság | 20 mm |
Menet Vezetéktartó | M8 |
Part No. 274260 SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
GTIN 4013364123489, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 49.50 g, PU: 50.00 db.
PredecessorTechnical data
Vezetéktartó anyaga | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 16 mm |
Vezetéktartó építési magasság | 20 mm |
Menet Vezetéktartó | M8 |
Csavar | ak 5 x 50 mm |
Műanyagdübel | Ø8 x 40 mm |