Csatlakoztató készlet HVI power long vezeték Ø27 mm számára csövön belüli szereléshez
Csatlakozóelemek a HVI power long vezeték lezárásához mindkét végén, a vezeték végelzárójának létrehozásához a támasztócsőben (fejrész) és csatlakozóelem a külső villámvédelem vagy a földelőrendszer további elemeire csatlakozáshoz (két zsugortömlővel együtt).
1 Product
Part No. 819142 HVI P LO ASS KF 27 V2A
GTIN 4013364152458, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 431.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø külső | 30 mm |
Csavar | Menetes csap M8 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Csatlakoztató készlet HVI power long vezeték Ø27 mm számára csövön kívüli fektetéshez
Csatlakoztató készlet HVI power vezeték számára HVI power tartócsőre GFK / Al fektetésre, ami csatlakozóelemekből, menetes csapokból, csatlakozóelemből, zsugorcsőből, kábelkötözőből és rögzítőgyűrűből áll hasított vezetéktartóval (Ø27 mm).
1 Product
Part No. 819149 HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
GTIN 4013364272057, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 853.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Csatlakozó | Csap Ø10 mm, L 50 mm |
Átmérő Ø külső | 30 mm |
Csavar | Menetes csap M8 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 410239 PAE 27 AB11 V2A
GTIN 4013364152465, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 1.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Befogási tartomány Ø | 27 mm |
Csatlakozó furat Ø | 11 mm |
Csavar | i M10 x 20 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |