Kivitelezés 1x HVI vezetékkel, belső fektetéssel. Kérjük a vezetékhosszat megadni rendeléskor (0,5 m-es lépésekben).
HVI vezeték maximális teljes hossza 12,5 m a villámvédelmi rendszer II érintésvédelmi osztályánál.
HVI vezeték maximális teljes hossza 18,5 m a villámvédelmi rendszer III érintésvédelmi osztályánál.
1 Product
Part No. 819730 FM 60 L11M IP HVI M L10M GFK AL STTZN
GTIN 4013364243477, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 53.54 kg, PU: 1.00 db.
PredecessorTechnical data
Felfogórúd teljes hossza | 10800 mm |
Felfogórúd hossza | 3000 mm |
Tartócső hossza | 2100 mm |
Árboccső hossza | 6000 mm |
Vezeték színe | fekete ● |
Minimálisan rendelhető hossz | 10 m |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |