Vezetéktartók HVI-vezetékhez robbanásveszélyes területen
A HVI vezeték termék az 1. robbanásveszélyes zónában (gázok, gőzök, köd) valamint a 21. robbanásveszélyes zónában (porok) alkalmas felhasználásra.
A különleges telepítési feltételek biztosítják, hogy elektromos szikra átjutása a szomszédos fémes elemekhez a villámáramnak a HVI vezetéken áthaladásakor megakadályozott legyen.
Details
Part No. 275440 LH ZS 20 EX W70 BP V2A
GTIN 4013364146914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 164.60 g, PU: 10.00 db.
PredecessorTechnical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20 mm |
Faltávolság | 70 mm |
Rögzítés | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275441 LH ZS 20 EX W200 BP V2A
GTIN 4013364146921, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 255.60 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20 mm |
Faltávolság | 200 mm |
Rögzítés | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 320.00 g, PU: 10.00 db.
PredecessorTechnical data
Merevítő anyaga | NIRO |
Rögzítés | [4x] Ø5,5 / [2x] 7 x 10 mm |
Méret (h x sz x mé) | 450 x 30 x 3 mm |
Part No. 275444 LH ZS 20 EX P70 SBB V2A
GTIN 4013364244252, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 173.20 g, PU: 10.00 db.
Technical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20 mm |
Faltávolság | 70 mm |
Befogási tartomány cső | 50-300 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275442 LH ZS 20 EX P200 SBB V2A
GTIN 4013364146938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 264.00 g, PU: 10.00 db.
PredecessorTechnical data
Anyag | NIRO |
Vezetéktartó fogadó Rd | 20 mm |
Faltávolság | 200 mm |
Befogási tartomány cső | 50-300 mm |
Szabványhivatkozás | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |