Part No. 597230 AW DEHNHELIX
GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 23 mm |
Matériau - pièce moulée | matière plastique |
Matériau - lame | INOX |
Couleur | noir ● |
Part No. 597220 HVI STRIP 20
GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 20 mm |
Matériau - pièce moulée | matière plastique |
Matériau - lame | INOX |
Couleur | noir ● / rouge ● |
Dimensions | 231 x 97 mm |
Part No. 597032 HVI CUTTER 32
GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | jusqu'à 32 mm |
Matériau - couteau | acier à outils (CR-Moly (SCM440)) |
Matériau - poignée | acier carbone (SS400) |
Longueur | 600 mm |
Poids | env. 1,5 kg |
Couleur - poignée | rouge (similaire RAL 3020) ● |
Part No. 597125 ISO HEAD 21
GTIN 4013364513945, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 276.84 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Diamètre Ø - conducteur | 21 mm |
Matériau - pièce moulée | Alu |
Matériau - lame | Alliage d’acier |
Couleur | rouge ● |
Dimensions | env. 105 x 40 mm |
Part No. 597817 ISOK L450 RS SET
GTIN 4013364512597, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Couleur | noir |
Ouverture (Ø) | 34 mm |
Approprié pour | HVI light plus et HVI |
Longueur | 450 mm |
Matériau | Plastique |