Your dashboard services.
Register to access all tools.

Graisseur à main pour les dispositifs de sectionnement

  • Pour lubrifier des pièces mobiles dans les installations de distribution d’une tension nominale de jusqu’à 36 kV / 50 Hz.
  • Graisseur manuel isolant transparent pour une sécurité accrue
  • Facile à manipuler grâce au bout de lance souple
  • La profondeur de pénétration du graisseur maniel peut être augmentée avec des rallonges en option si nécessaire

Graisseur à main

1 Product

Part No. 785399 HOEL 36 20 1100

GTIN 4013364146525, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 756.60 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) allant jusqu'à 36 kV
Longueur totale (lG ) 1160 mm
Volume du réservoir 200 ml

Product 785399 was added to Notepad.

Product 785399 was added to the cart.


back to top