Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M
GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - conducteur | Cu |
Matériau - isolant | PE |
Matériau - enveloppe | PE |
Couleur - conducteur | noir ● |
Diamètre Ø - conducteur | 20 mm |
Commande min. | 6 m |
Longueur maximale de commande | 70 m |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |