Your dashboard services.
Register to access all tools.

Eléments de raccordement pour DEHNcon-H, conducteur HVI

Éléments de raccordement pour la terminaison du conducteur HVI long aux deux extrémités, lors de la mise en place d’un dispositif de terminaison du conducteur dans le tube support (pièce de tête) et élément de raccordement pour d’autres pièces de la protection externe contre la foudre ou du système de prise de terre (y compris deux gaines thermorétractables).

Kit de raccordement pour conducteur HVI Ø20 mm pour la pose en intérieur

1 Product

Part No. 819145 HVI LO ASS RIV KF 20 V2A

GTIN 4013364152533, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: Support écarteur pour antennes omnidirectionnelles
Raccordement: boulon Ø10 mm, longueur 50 mm
Diamètre Ø - élément de raccordement: 23 mm
Vis: tige filetée M6 x 8 mm
Norme: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

produit : DEHN
Type: HVI LO ASS RIV KF 20 V2A
Référence: 819145
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau Support écarteur pour antennes omnidirectionnelles
Raccordement boulon Ø10 mm, longueur 50 mm
Diamètre Ø - élément de raccordement 23 mm
Vis tige filetée M6 x 8 mm
Norme DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819145 was added to Notepad.

Product 819145 was added to the cart.


back to top