Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tube support pour conducteur HVI, pose sous le toit

Tube support pour le conducteur HVI à confectionner sur place, pointe de capture en Al, Ø22 / 16 / 10 mm.

Avec pointe de capture

1 Product

Part No. 105281 SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL

GTIN 4013364260962, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support pour conducteur HVI avec pointe de capture 2500 mm PRV/Alu
Tubes supports PRV/Alu avec terminaison d’extrémité interne
pour conducteur HVI
pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Les tubes supports sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour une vitesse de vent en rafales max. de 140 km/h.

Tige isolante en matière plastique à renfort de verre PRV
Facteur de matériel km = 0,7
Couleur gris clair, résistante aux UV, en 1 pièce
en combinaison avec une pointe de capture Ø10 mm 2500 mm en Alu
Matériau, pointe de capture: Al
Longueur - pointe de capture: 2500 mm
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 1955 mm
Longueur de transport: 2500 mm
Diamètre Ø extérieur: 50 mm
Distance d'isolement: 1560 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D50 1950 FS22 16 10 2500 DSH GFK AL
Référence: 105281
ou équivalent

 

Technical data

Matériau, pointe de capture Al
Longueur - pointe de capture 2500 mm
Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 1955 mm
Longueur de transport 2500 mm
Diamètre Ø extérieur 50 mm
Distance d'isolement 1560 mm
Vitesse de vent/rafales max. 140 km/h
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105281 was added to Notepad.

Product 105281 was added to the cart.


back to top