Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conducteur HVI light

Système permettant de respecter la distance de séparation, par ex. sur les toits plats. Grâce à l'isolation résistant aux hautes tensions du conducteur HVI light, il est possible d'éviter une décharge incontrôlée par ex. au travers de la toiture sur les parties métalliques ou électriques situées en-dessous.

Distance de séparation équivalente s ≤ 45 cm (distance dans l'air) ou s ≤ 90 cm (matériau solide).

Conducteur HVI light (selon votre longueur)

Le conducteur HVI light est livré selon votre longueur (longueur de 70 m max.) dans un carton.
Veuillez indiquer la longueur du conducteur lors de la commande (tranches de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - conducteur: Cu
Matériau - isolant: PE
Matériau - enveloppe: PE
Couleur - conducteur: gris foncé ●
Couleur RAL: similaire 7000
Section de l’âme: 19 mm2
Distance de séparation équivalente s (dans l'air) : ≤ 45 cm
Diamètre Ø - conducteur: 20 mm
Caractéristiques - enveloppe: UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Commande min. (l1): 6 m
Normes: NF EN 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI 45 20 L .. GR
Référence: 819129
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - conducteur Cu
Matériau - isolant PE
Matériau - enveloppe PE
Couleur - conducteur gris foncé
Couleur RAL similaire 7000
Section de l’âme 19 mm2
Distance de séparation équivalente s (dans l'air) ≤ 45 cm
Diamètre Ø - conducteur 20 mm
Caractéristiques - enveloppe UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Commande min. (l1) 6 m
Normes NF EN 62561-8

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top