Your dashboard services.
Register to access all tools.

Eléments de raccordement pour DEHNcon-H, conducteur HVI light

Kit de raccordement pour la terminaison du conducteur HVI light aux deux extrémités ; pour la terminaison du conducteur dans le tube support (pièce de tête) et élément pour le raccordement d'autres pièces du système de protection extérieure contre la foudre ou de l'installation de mise à la terre (conducteur de raccordement PA, ressort de contact et trois gaines thermorétractables inclus).

Kit de raccordement pour conducteur HVI light Ø20 mm pour la pose en intérieur

1 Product

Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A

GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - éléments de raccordement: INOX
Raccordement: boulon Ø10 mm, L 50 mm
Diamètre Ø - élément de raccordement: 20 mm
Vis: tige filetée M6 x 8 mm
Ecrou: M12
Conducteur de raccordement PA: plat 2200 x 18 x 0,4 mm
Werkstoff PA-Anschlusselement: INOX

produit : DEHN
Type: HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
Référence: 819272
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - éléments de raccordement INOX
Raccordement boulon Ø10 mm, L 50 mm
Diamètre Ø - élément de raccordement 20 mm
Vis tige filetée M6 x 8 mm
Ecrou M12
Conducteur de raccordement PA plat 2200 x 18 x 0,4 mm
Werkstoff PA-Anschlusselement INOX

Product 819272 was added to Notepad.

Product 819272 was added to the cart.


back to top