Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tube support DEHNcon-H pour conducteur HVI light, pose sous le toit

Tube support pour conducteur HVI light à confectionner sur place, pointe captrice en INOX, Ø10 mm.

Avec pointe captrice

1 Product

Part No. 105288 SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A

GTIN 4013364256040, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support DEHNcon-H pour conducteur HVI light avec pointe de capture 1000 mm PRV/Alu
Tubes support PRV/alu avec terminaison d’extrémité interne
pour conducteur HVI light
pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Les tubes support sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pour une vitesse de vent en rafales max.
de 149 km/h.
Tige isolante en matière plastique à renfort de verre PRV
Facteur de matériel km = 0,7
Couleur gris clair, résistante aux UV, en 1 pièce
combiné à une pointe de capture Ø10 mm longueur 1000 mm en INOX
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D30 2875 FSP10 1000 DSH GFK AL V2A
Référence: 105288
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 2875 mm
Longueur - pointe captrice 1000 mm
Diamètre Ø extérieur GFK 30 mm
Vitesse de vent/rafales max. 149 km/h
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105288 was added to Notepad.

Product 105288 was added to the cart.


back to top