Part No. 785790 APB APC2 29C
GTIN 4013364489776, Customs tariff No. (EU): 62149000, Gross weight: 166.67 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | modacrylique (55%), coton (45%) |
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 2 *) |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 320 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Couleur | bleu marine |
Taille (internationale) | Taille unique |
Norme | EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN 61482-1-2 |
*) Tissu du dessus après pré-traitement |