Your dashboard services.
Register to access all tools.

Eléments de raccordement pour DEHNcon-H, conducteur HVI light

Kit de raccordement pour tube support de réf. 105 272 et 105 273

Kit de raccordement pour la terminaison du conducteur HVI light aux deux extrémités ; pour la terminaison du conducteur dans le tube support (pièce de tête) et élément pour le raccordement d'autres pièces du système de protection extérieure contre la foudre ou de l'installation de mise à la terre (conducteur de raccordement PA, ressort de contact et trois gaines thermorétractables inclus).

1 Product

Part No. 819271 HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A

GTIN 4013364255845, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 321.08 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - éléments de raccordement: Support écarteur pour antennes omnidirectionnelles
Raccordement: boulon Ø10 mm, longueur 50 mm
Diamètre Ø - élément de raccordement: 20 mm
Vis: tige filetée M6 x 8 mm
Ecrou: M12
Conducteur de raccordement PA: plat 1000 x 6 x 1 mm
Matériau - élément de raccordement PA: INOX
Norme: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

produit : DEHN
Type: HVI LI ASS RIV KF GFB1000 V2A
Référence: 819271
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - éléments de raccordement Support écarteur pour antennes omnidirectionnelles
Raccordement boulon Ø10 mm, longueur 50 mm
Diamètre Ø - élément de raccordement 20 mm
Vis tige filetée M6 x 8 mm
Ecrou M12
Conducteur de raccordement PA plat 1000 x 6 x 1 mm
Matériau - élément de raccordement PA INOX
Norme DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819271 was added to Notepad.

Product 819271 was added to the cart.


Kit de raccordement pour tube support de réf. 105 274 et 105 280

Set de raccordement pour la terminaison du conducteur HVI light aux deux extrémités, lors de la mise en place d’une zone d’adaptation du conducteur dans le tube support (pièce de tête) et élément de raccordement pour d’autres pièces de la protection externe contre la foudre ou du système de prise de terre (y compris conducteur de raccordement PA, ressort de contact enroulé et trois gaines thermorétractables).

1 Product

Part No. 819272 HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A

GTIN 4013364255876, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 296.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - éléments de raccordement: Support écarteur pour antennes omnidirectionnelles
Raccordement: boulon Ø10 mm, longueur 50 mm
Diamètre Ø - élément de raccordement: 20 mm
Vis: tige filetée M6 x 8 mm
Ecrou: M12
Conducteur de raccordement PA: plat 2200 x 6 x 1 mm
Matériau - élément de raccordement PA: INOX
Norme: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

produit : DEHN
Type: HVI LI ASS RIV KF GFB2200 V2A
Référence: 819272
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - éléments de raccordement Support écarteur pour antennes omnidirectionnelles
Raccordement boulon Ø10 mm, longueur 50 mm
Diamètre Ø - élément de raccordement 20 mm
Vis tige filetée M6 x 8 mm
Ecrou M12
Conducteur de raccordement PA plat 2200 x 6 x 1 mm
Matériau - élément de raccordement PA INOX
Norme DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819272 was added to Notepad.

Product 819272 was added to the cart.


back to top