Your dashboard services.
Register to access all tools.

Tubes support DEHNcon-H-pour conducteur HVI light

Tubes support pour conducteur HVI light à confectionner sur place, pointe captrice en INOX, Ø10 mm.

Avec pointe captrice

4 Products

Part No. 105272 SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255777, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support DEHNcon-H pour conducteur HVI light avec pointe de capture 500 mm PRV/Alu
Tubes support PRV/alu avec terminaison d’extrémité interne
pour conducteur HVI light
pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Les tubes support sont dimensionnés selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour une vitesse de vent en rafales max. de 240 km/h.

Tige isolante en matière plastique à renfort de verre PRV
Facteur de matériel km = 0,7
Couleur gris clair, résistante aux UV, en 1 pièce
combiné avec une pointe de capture Ø10 mm, longueur 500 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 1990 mm
Longueur de transport: 1990 mm
Diamètre Ø extérieur GFK: 30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage): 40 mm
Longueur - isolant: 1070 mm
Vitesse de vent/rafales max.: (longueur libre max. 1890 mm, 1x HVI light intérieur) 240 km/h
Longueur libre max.: 1890 mm
Longueur de serrage min.: 600 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D30 1990 FSP10 500 GFK AL V2A
Référence: 105272
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 1990 mm
Longueur - pointe captrice 500 mm
Diamètre Ø extérieur GFK 30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage) 40 mm
Vitesse de vent/rafales max. (longueur libre max. 1890 mm, 1x HVI light intérieur) 240 km/h
Longueur libre max. 1890 mm
Longueur de serrage min. 600 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105272 was added to Notepad.

Product 105272 was added to the cart.

Part No. 105273 SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255807, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support DEHNcon-H pour conducteur HVI light avec pointe de capture 1000 mm PRV/Alu
Tubes support PRV/alu avec terminaison d’extrémité interne
pour conducteur HVI light
pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Les tubes support sont dimensionnés selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour une vitesse de vent en rafales max. de 200 km/h.

Tige isolante en matière plastique à renfort de verre PRV
Facteur de matériel km = 0,7
Couleur gris clair, résistante aux UV, en 1 pièce
combiné à une pointe de capture Ø10 mm longueur 1000 mm en INOX
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 1990 mm
Longueur de transport: 1990 mm
Diamètre Ø extérieur GFK: 30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage): 40 mm
Longueur - isolant: 1070 mm
Vitesse de vent/rafales max.: (longueur libre max. 2390 mm, 1x HVI light intérieur) 200 km/h
Longueur libre max.: 2390 mm
Longueur de serrage min.: 600 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D30 1990 FSP10 1000 GFK AL V2A
Référence: 105273
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 1990 mm
Longueur - pointe captrice 1000 mm
Diamètre Ø extérieur GFK 30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage) 40 mm
Vitesse de vent/rafales max. (longueur libre max. 2390 mm, 1x HVI light intérieur) 200 km/h
Longueur libre max. 2390 mm
Longueur de serrage min. 600 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105273 was added to Notepad.

Product 105273 was added to the cart.

Part No. 105274 SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255814, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.35 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support DEHNcon-H pour conducteur HVI light avec pointe de capture 500 mm PRV/Alu
Tubes support PRV/alu avec terminaison d’extrémité interne
pour conducteur HVI light
pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Les tubes support sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour une vitesse de vent en rafales max. de 240 km/h.

Tige isolante en matière plastique à renfort de verre PRV
Facteur de matériel km = 0,7
Couleur gris clair, résistante aux UV, en 1 pièce
combiné avec une pointe de capture Ø10 mm, longueur 500 mm, INOX
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 2640 mm
Longueur de transport: 2640 mm
Diamètre Ø extérieur GFK: 30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage): 40 mm
Longueur - isolant: 1070 mm
Vitesse de vent/rafales max.: (longueur libre max. 2540 mm, 1x HVI light intérieur) 240 km/h
Longueur libre max.: 2540 mm
Longueur de serrage min.: 600 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D30 2840 FSP10 500 GFK AL V2A
Référence: 105274
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 2640 mm
Longueur - pointe captrice 500 mm
Diamètre Ø extérieur GFK 30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage) 40 mm
Vitesse de vent/rafales max. (longueur libre max. 2540 mm, 1x HVI light intérieur) 240 km/h
Longueur libre max. 2540 mm
Longueur de serrage min. 600 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105274 was added to Notepad.

Product 105274 was added to the cart.

Part No. 105280 SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255838, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.65 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Tube support DEHNcon-H pour conducteur HVI light avec pointe de capture 1000 mm PRV/Alu
Tubes support PRV/alu avec terminaison d’extrémité interne
pour conducteur HVI light
pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305 (VDE 0185-305-3).
Les tubes support sont dimensionnés selon
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour une vitesse de vent en rafales max. de 201 km/h.

Tige isolante en matière plastique à renfort de verre PRV
Facteur de matériel km = 0,7
Couleur gris clair, résistante aux UV, en 1 pièce
combiné à une pointe de capture Ø10 mm longueur 1000 mm en INOX
Matériau - tube support: PRV / Al
Longueur - tube support: 2640 mm
Longueur de transport: 2640 mm
Diamètre Ø extérieur GFK: 30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage): 40 mm
Longueur - isolant: 1070 mm
Vitesse de vent/rafales max.: (longueur libre max. 3040 mm, 1x HVI light intérieur) 201 km/h
Longueur libre max.: 3040 mm
Longueur de serrage min.: 600 mm
Normes: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: SR D30 2640 FSP10 1000 GFK AL V2A
Référence: 105280
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - tube support PRV / Al
Longueur - tube support 2640 mm
Longueur - pointe captrice 1000 mm
Diamètre Ø extérieur GFK 30 mm
Diamètre Ø extérieur Al (zone de serrage) 40 mm
Vitesse de vent/rafales max. (longueur libre max. 3040 mm, 1x HVI light intérieur) 201 km/h
Longueur libre max. 3040 mm
Longueur de serrage min. 600 mm
Normes IEC/TS 62561-8

Product 105280 was added to Notepad.

Product 105280 was added to the cart.


back to top