Your dashboard services.
Register to access all tools.

Perches isolantes avec manivelle

  • Pour des opérations d'urgences sur la commande de moteur.
  • Pour les installations intérieurs et extérieurs

Tête de travail

Avec six pans 24 mm et couplage hexagone 12 mm.

1 Product

Part No. 763712 AK SK24 SK12

GTIN 4013364098572, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 49.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

Longueur totale (lG ) 120 mm
Diamètre Ø 30 mm
Utilisation ^

Product 763712 was added to Notepad.

Product 763712 was added to the cart.


Perche isolante avec manivelle

Avec couplage hexagonal 12mm et bouton poussoir.

1 Product

Part No. 763710 IS SK12 HK 1720

GTIN 4013364098558, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1720 mm
Profondeur (IO ) 540 mm
Diamètre Ø 30 mm
Utilisation ^

Product 763710 was added to Notepad.

Product 763710 was added to the cart.


Extension de perche isolante

Avec un couplage six pans 12mm et bouton poussoir.

1 Product

Part No. 763711 ISV SK12 1060

GTIN 4013364098565, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 442.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Tension nominale (UN ) 1 ... 36 kV
Longueur totale (lG ) 1060 mm
Diamètre Ø 30 mm
Utilisation ^

Product 763711 was added to Notepad.

Product 763711 was added to the cart.


back to top