Part No. 700100 SPN 1000 A
GTIN 4013364500280, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 371.84 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Affichage | Dévidoir (éclairé)/LED |
Plage de tension | 12 V - 1000 V AC/DC |
Plage de mesure de fréquence | – |
Test acoustique et visuel | – |
Test de diodes | – |
Plage de mesure de résistance | – |
Test du champ rotatif | LCD (symbole R) |
Test du conducteur extérieur unipolaire (phase) | LCD (symbole R) |
Test de la polarité | LED (+/-) |
Détecteur de rupture de câble | – |
Connexion de charge via bouton-poussoir | IS = 550 mA (1000 V) 30 mA Déclenchement FI |
Alarme de vibration | oui |
Éclairage des points de mesure | – |
Part No. 700102 SPN 1200 D
GTIN 4013364500297, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 400.25 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Affichage | LED/LCD (éclairé) |
Plage de tension | 1,0 V - 1000 V AC/1200 V DC |
Plage de mesure de fréquence | 1 - 1000 Hz |
Test acoustique et visuel | Été + LED jaune 0 - 100 kΩ |
Test de diodes | 0,3 - 2,0 V |
Plage de mesure de résistance | 0,1 kΩ - 300 kΩ |
Test du champ rotatif | LED vertes (droite/gauche) |
Test du conducteur extérieur unipolaire (phase) | LED « éclair » rouge |
Test de la polarité | LCD (+/-) |
Détecteur de rupture de câble | LED jaune (clignotante) |
Connexion de charge via bouton-poussoir | IS = 550 mA (1000 V) 30 mA Déclenchement FI |
Alarme de vibration | oui |
Éclairage des points de mesure | LED blanche |