Ce set permet le montage d'une installation de mise à la terre et correspond aux exigences de la norme SNR 464113. Le raccord en parallèle permet une connexion de serrage simple et rapide aux armatures.
Set se composant de :
50 m de corde de terre, 75 mm2 St/gal Zn (réf. 041 021)
10x raccords en parallèle St/nu (réf. 306 121)
1x point de prise de terre M10 (réf. 041 402)
1 Product
Part No. 041420
GTIN , Customs tariff No. (EU): , Gross weight: , PU:
Technical data
Matériau | St/tZn / INOX |
Section | 75 mm² |