Part No. 785870 APS ARC E1 SK7
GTIN 4013364497504, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 446.03 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension nominale jusqu’à (UN ) | 1000 V |
Couleur | transparent |
Matériau : | polycarbonate |
Épaisseur de paroi | env. 2 mm |
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 4 kA / 0,5 s – unipolaire) | APC 1 |
Énergie des arcs flash (Warc ou WLBP ) | 168 kJ |
Norme | GS-ET 29, EN 166 |