Mât de capture avec conducteur HVI light plus pour support de chevron de toit et toit métallique
Le set complet de mât de capture pour montage sous le toit sur support de chevron sur toit / toit métallique sert à la pose sous le toit d’un conducteur HVI light plus.
Le set est composé de : – Pointe de capture INOX Ø10 mm longueur 1 000 mm – Tube support PRV/Alu, Ø40/50/60 mm, longueur 2 680 mm – Conducteur HVI light plus (préconfectionné pour la pose intérieure sur tube)
1 Product
Part No.819688
HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Conducteur HVI light plus dans le tube support 2680 mm avec pointe de capture 1000 mm Dispositif de capture séparé par ex. pour les systèmes d’envoi/réception (antennes paraboles, terrestres). Version adaptée visuellement pour la pose à l’intérieur de conducteurs HVI light plus dans un tube support Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Distance de séparation équivalente s ≤ 60 cm (à l’air) ou s ≤ 120 cm (matériau solide). Les tubes supports sont dimensionnés selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Conducteur HVI light plus posé dans un tube support, avec terminaison spéciale à l’intérieur et pointe de capture Ø10 mm longueur 1000 mm.
Matériau, tube support: PRV / Alu
Longueur, tube support: 2680 mm
Longueur Transport: 2680 mm
Couleur, conducteur: gris ●
Matériau, conducteur: Cu
Distance de séparation équivalente s (dans l’air): ≤ 60 cm
Longueur min. de commande: 6 m
Norme: IEC/TS 62561-8
produit : DEHN
Type: HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Référence: 819688
ou équivalent