Élément de raccordement pour conducteur HVI light plus
Élément de raccordement pour terminer les conducteurs HVI light plus, pour créer la terminaison sur le tube support (embout) ou pour raccorder d’autres pièces de la protection externe contre la foudre ou du système de prise de terre (y compris gaine thermorétractable).
Cet élément de raccordement peut être utilisé pour la pose extérieure sur tube avec des tubes supports HVI light plus.
1 Product
Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | INOX |
Connexion | Boulon Ø10 mm, L 50 mm |
Diamètre Ø élément de liaison | 21 mm |
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) | 150 kA |
Set de raccordement pour conducteur HVI light plus pour la pose intérieure sur tube
Deux éléments de raccordement pour terminer le conducteur HVI light plus aux deux extrémités. Un élément de raccordement pour créer la terminaison du conducteur dans le tube support (embout) et un élément pour raccorder d’autres pièces du système de protection externe contre la foudre ou du système de prise de terre (deux gaines thermorétractables incluses).
Ces éléments de raccordement peuvent être utilisés avec des tubes supports HVI light plus.
1 Product
Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A
GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | INOX |
Connexion | Boulon Ø10 mm, L 50 mm |
Diamètre Ø élément de liaison | 21 mm |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 pièce(s)
Technical data
Installation | Côté terre |
Approprié pour | HVI light plus |
Matériau : | INOX / plastique |
Connexion | Boulon Ø10 mm, L 50 mm avec filetage M12 avec rondelle élastique |
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 pièce(s)
Technical data
Installation | pose intérieure sur tube |
Approprié pour | HVI light plus |
Matériau : | INOX / plastique |
Connexion | tête champignon spéciale |
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 pièce(s)
Technical data
Installation | pose extérieure sur tube |
Approprié pour | HVI light plus |
Matériau : | INOX / plastique |
Connexion | Boulon Ø10 mm, L 50 mm avec filetage M12 avec rondelle élastique |
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A
GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | INOX |
Zone de serrage, Ø | 18 mm |
Perçage de raccordement, Ø | 10,5 mm |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819649 MPK 18 V2A
GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 pièce(s)
Technical data
Approprié pour | HVI light plus et HVI |
Matériau : | INOX |
Zone de serrage, Ø | 18-20 mm |
Set de fixation, mât de capture D40
Set de fixation pour le montage de conducteurs HVI light plus sur des tubes supports HVI light plus Ø40 mm, comprenant une plaque de raccordement et une bague de fixation avec collier de serrage en INOX pour la terminaison (y compris quatre demi-pièces de support en plastique et deux fixations pour câble).
1 Product
Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | INOX / Alu / Plastique |
Logement, plaque de raccordement | Trou carré 13 mm |
Porte-câble | 4 niveaux |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Set de fixation Mât de capture D50
Set de fixation pour le montage de conducteurs HVI light plus sur des tubes supports HVI Ø50 mm, comprenant une plaque de raccordement et une bague de fixation avec collier de serrage en INOX pour la terminaison (y compris quatre demi-pièces de support en plastique et deux fixations pour câble).
1 Product
Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | INOX / Alu / Plastique |
Logement, plaque de raccordement | Trou carré 13 mm |
Porte-câble | 4 niveaux |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | INOX |
Logement, plaque de raccordement | Trou carré 13 mm |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |