Kit de démarrage
Kit de démarrage, piquet de terre à visser
Utilisation 1x par forage, composé de
1x pièce de raccordement L 320 mm (référence 621 092)
2x piquets de terre à visser L 500 mm (référence 621 050)
1x pièce de base avec platine de fixation Ø80 mm (référence 621 091)
1x écrou à anneau M16 (référence 621 097)
1x gaine thermorétractable L 140 mm (référence 621 096)
1 Product
Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau de l’électrode de terre | St/tZn |
Longueur de tige (l1) | 500 mm |
Diamètre de l’électrode de terre | 20 mm |
Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | St/tZn |
Longueur de tige (l1) | 500 mm |
Diamètre de l’électrode de terre | 20 mm |
Filetage | M16 |
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Norme | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | St/tZn |
Longueur de tige (l1) | 1500 mm |
Diamètre de l’électrode de terre | 20 mm |
Filetage | M16 |
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Norme | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | St/tZn |
Longueur de tige (l1) | 3000 mm |
Diamètre de l’électrode de terre | 20 mm |
Filetage | M16 |
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Norme | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | St/tZn |
Longueur de tige (l1) | 100 mm |
Diamètre de l’électrode de terre | 20 mm |
Diamètre de la plaque Ø | 80 mm |
Filetage | M16 |
Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau de la borne | St/gal Zn |
Diamètre de l’électrode de terre | 20 mm |
Vis | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) [2x électrodes de terre / 4x raccordements] |
Matériau vis / rondelle élastique | INOX |
Charge max. de courant continu Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | St/tZn / INOX |
Longueur de tige (l1) | 320 mm |
Diamètre de l’électrode de terre | 20 mm |
Filetage | M16 |
Connexion | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - max. 16 mm2) ou 1x M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm) |
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, multi-brins) |
Charge max. de courant continu Tmax=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Norme | DIN EN 62561-1 |
Part No. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | St/tZn |
Dimensions (L x l x t) | 400 x 78 x 12 mm |
Consigne d’utilisation | pour piquet de terre à visser avec Ø20 mm |
Charge statique maximale sur l’électrode de terre | 99 m (env. 250 kg) |
Part No. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau : | St/tZn (C15E) |
Diamètre extérieur | 63 mm |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Hauteur | 62 mm |
Filetage intérieur | M16 |
Capacité de charge axiale (F max.) | 700 kg |
Norme | DIN 582 |
Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Propriétés | La zone de connexion est protégée hermétiquement par le gel. Accessible et immédiatement prêt à l’emploi. Coque moulée en plastique ignifuge, résistante aux UV et résistante aux chocs. Montage rapide, simple et sûr. |
Application | Terre / eau (conformément aux normes de test) / espace intérieur (pose dans les bâtiments et sur les chemins de câbles) / extérieur |
Niveaux de tension | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Dimensions externes (L x l x h) | 240 x 75 x 44 mm |
Dimensions internes (L x l x h) | env. 130 x 45 x 34 mm |
Diamètre du câble | 19 - 28 mm |
Indice de protection | IP 68 |
Température de l’installation | -20 à 90 °C |
Norme | Homologué selon EN 50393 |
Part No. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur (l) | 140 mm |
Diamètre intérieur (d) | 40 mm |
Couleur | noir |
Matériel | Polyoléfine à parois fines, revêtue d’adhésif, réticulée |
Taux de rétractation | 3 :1 (40/13) |
Plage de température d’utilisation (gaine extérieure) | -55 °C ... +110 °C |
Température de rétractation | 95 °C |