Le set complet de mât de capture pour les hauteurs extrêmes (notamment installations au biogaz). La fixation s’effectue au moyen de trois supports variables (réf. 105 345).
Le set / mât de capture séparable est composé de : – tige de capture aluminium, Ø16/10 mm, longueur 1500 mm – tube support PRV/Alu Ø40/50 mm, longueur 1600 mm – Adaptateur St/tZn, Ø40/50 mm – Tube de mât, Ø60 mm, longueur 6000 mm (longueur transport max.) – Conducteur HVI light plus (préconfectionné pour la pose intérieure sur tube)
1 Product
Part No.819735
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Mâts de capture avec conducteur HVI light plus Mâts de capture avec conducteur HVI light plus Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Spécialement conçu pour une utilisation par. ex pour les fermenteurs ou les réservoirs de gaz des installations à biogaz selon la classe de protection II du système de protection contre la foudre. Les mâts de capture sont dimensionnés selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Le dispositif de capture est composé de : -tige de capture aluminium Ø16/10 mm, longueur 1500 mm -tube support PRV/Alu Ø40/50 mm -adaptateur St/tZn, Ø40/50 mm -tube de mât St/tZn Ø60 mm plus 3 pièces de supports variables (référence 105 345) Version avec 1x conducteur HVI light plus posé à l’intérieur, Les longueurs de câblage supplémentaires de conducteur HVI light plus doivent être commandées séparément.
Mât de capture total: 8800 mm
Longueur, tige de capture: 1500 mm
Longueur, tube support: 1600 mm
Longueur Tube du mât: 6000 mm
Couleur, conducteur: gris ●
Longueur min. de commande: 10 m
Norme: IEC/TS 62561-8
produit : DEHN
Type: FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Référence: 819735
ou équivalent