Part No. 819685 FM D40 L2200 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
GTIN 4013364494459, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.34 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Hauteur | 2200 mm |
Matériau statique | St/tZn |
Rayon, trépied | 320 mm |
Matériau, tube support | PRV / Alu |
Longueur, tube support | 1600 mm |
Longueur, pointe de capture | 500 mm |
Matériau, pointe de capture | INOX |
Norme | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 819690 FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN
GTIN 4013364494466, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.61 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Hauteur | 2700 mm |
Matériau statique | St/tZn |
Rayon, trépied | 320 mm |
Matériau, tube support | PRV / Alu |
Longueur, tube support | 1600 mm |
Longueur, pointe de capture | 1000 mm |
Matériau, pointe de capture | INOX |
Norme | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 819682 FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R560 STTZN
GTIN 4013364494428, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.86 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Hauteur | 2700 mm |
Matériau statique | St/tZn |
Rayon, trépied | 560 mm |
Matériau, tube support | PRV / Alu |
Longueur, tube support | 1600 mm |
Longueur, pointe de capture | 1000 mm |
Matériau, pointe de capture | INOX |
Norme | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 819687 FM D40 L3700 GFK AL DBS R560 STTZN
GTIN 4013364494435, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.02 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Hauteur | 3700 mm |
Matériau statique | St/tZn |
Rayon, trépied | 560 mm |
Matériau, tube support | PRV / Alu |
Longueur, tube support | 1600 mm |
Longueur, tige de capture | 2000 mm |
Matériau, tige de capture | AlMgSi |
Norme | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 819680 FM D40 L4700 GFK AL DBS R560 STTZN
GTIN 4013364494442, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 13.06 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Hauteur | 4700 mm |
Matériau statique | St/tZn |
Rayon, trépied | 560 mm |
Matériau, tube support | PRV / Alu |
Longueur, tube support | 1600 mm |
Longueur, tige de capture | 3000 mm |
Matériau, tige de capture | AlMgSi |
Norme | IEC/TS 62561-8 |