Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conducteur HVI light plus

Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions pour respecter la distance de séparation par rapport aux pièces conductrices selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Utilisable jusqu’à une distance de séparation équivalente s ≤ 60 cm (dans l’air) ou s ≤ 120 cm (matériau solide). Le conducteur HVI light satisfait aux exigences de la norme DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) et est testé sur le système.
Sous certaines conditions, il se peut qu’un raccordement supplémentaire avec la liaison équipotentielle ne soit pas nécessaire.

Conducteur HVI light plus (préconfectionné pour la pose intérieure sur tube)

Avec un embout pour la pose à l’intérieur du mât et un élément de raccordement.
Longueur de commande minimale 6 m (tranches de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819636 HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364485815, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Conducteur HVI light plus (préconfectionné pour la pose intérieure sur tube), couleur gris
Conducteur HVI light plus
Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions
pour respecter la distance de séparation
par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distance de séparation équivalente s ≤ 60 cm (à l’air)
ou s ≤ 120 cm (matériau solide).
préconfectionné pour la pose dans un tube support
avec un embout et un élément de mise à la terre inclus
Résistant aux intempéries, résistant aux UV
Matériau, conducteur: Cu
Matériau, isolation: PE
Matériau, gaine: PE
Couleur, conducteur: gris ●
Diamètre Ø du conducteur: 21 mm
Longueur min. de commande: 6 m
Longueur maximale de commande: 70 m
Norme: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
Référence: 819636
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau, conducteur Cu
Matériau, isolation PE
Matériau, gaine PE
Couleur, conducteur gris
Diamètre Ø du conducteur 21 mm
Longueur min. de commande 6 m
Longueur maximale de commande 70 m
Norme IEC/TS 62561-8

Product 819636 was added to Notepad.

Product 819636 was added to the cart.


Conducteur HVI light plus (préconfectionné pour la pose extérieure sur tube)

Avec un embout pour la pose à l’extérieur et un élément de raccordement (joint en vrac).
Longueur de commande minimale 6 m. Merci d’indiquer la longueur de câblage lors de la commande (tranches de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819638 HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR

GTIN 4013364499935, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Conducteur HVI light plus (préconfectionné pour la pose extérieure sur tube), couleur gris
Conducteur HVI light plus
Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions
pour respecter la distance de séparation
par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distance de séparation équivalente s ≤ 60 cm (à l’air)
ou s ≤ 120 cm (matériau solide).
préconfectionné pour une pose extérieure sur tube
avec un embout et un élément de mise à la terre (joint en vrac)
Résistant aux intempéries, résistant aux UV
Matériau, conducteur: Cu
Matériau, isolation: PE
Matériau, gaine: PE
Couleur, conducteur: gris ●
Diamètre Ø du conducteur: 21 mm
Longueur min. de commande: 6 m
Longueur maximale de commande: 70 m
Norme: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
Référence: 819638
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau, conducteur Cu
Matériau, isolation PE
Matériau, gaine PE
Couleur, conducteur gris
Diamètre Ø du conducteur 21 mm
Longueur min. de commande 6 m
Longueur maximale de commande 70 m
Norme IEC/TS 62561-8

Product 819638 was added to Notepad.

Product 819638 was added to the cart.


Conducteur HVI light plus (touret)

Le conducteur HVI light plus pour la réalisation sur site est livré sur touret en contreplaqué à usage unique, clé à six pans creux incluse. Longueur 100 / 500 m.

2 Products

Part No. 819600 HVI LI PL 60 21 L100M GR

GTIN 4013364499645, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Conducteur HVI light plus (touret), couleur gris
Conducteur HVI light plus
Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions
pour respecter la distance de séparation
par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distance de séparation équivalente s ≤ 60 m (dans l’air)
ou s ≤ 120 cm (matériau solide).
Résistant aux intempéries, résistant aux UV
Matériau, conducteur: Cu
Matériau, isolation: PE
Matériau, gaine: PE
Couleur, conducteur: gris ●
Diamètre Ø du conducteur: 21 mm
Norme: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI PL 60 21 L100M GR
Référence: 819600
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau, conducteur Cu
Matériau, isolation PE
Matériau, gaine PE
Couleur, conducteur gris
Diamètre Ø du conducteur 21 mm
Norme IEC/TS 62561-8

Product 819600 was added to Notepad.

Product 819600 was added to the cart.

Part No. 819605 HVI LI PL 60 21 L500M GR

GTIN 4013364499652, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

Conducteur HVI light plus (touret), couleur gris
Conducteur HVI light plus
Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions
pour respecter la distance de séparation
par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distance de séparation équivalente s ≤ 60 m (dans l’air)
ou s ≤ 120 cm (matériau solide).
Résistant aux intempéries, résistant aux UV
Matériau, conducteur: Cu
Matériau, isolation: PE
Matériau, gaine: PE
Couleur, conducteur: gris ●
Diamètre Ø du conducteur: 21 mm
Norme: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI PL 60 21 L500M GR
Référence: 819605
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau, conducteur Cu
Matériau, isolation PE
Matériau, gaine PE
Couleur, conducteur gris
Diamètre Ø du conducteur 21 mm
Norme IEC/TS 62561-8

Product 819605 was added to Notepad.

Product 819605 was added to the cart.


Conducteur HVI light plus (longueur sur demande)

Conducteur HVI light plus coupé à longueur pour la réalisation sur site. Le conducteur est livré par longueurs différentes.
Merci d’indiquer la longueur souhaitée lors de la commande (par tranches de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819609 HVI LI PL 60 21 L .. GR

GTIN 4013364481794, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Conducteur HVI light plus (longueur sur demande), couleur gris
Conducteur HVI light plus
Mise à la terre isolée résistante aux hautes tensions
pour respecter la distance de séparation
par rapport aux pièces conductrices
selon DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distance de séparation équivalente s ≤ 60 cm (à l’air)
ou s ≤ 120 cm (matériau solide).
Résistant aux intempéries, résistant aux UV
Conducteur à longueur spécifique 6,0 - 70,0 m
Matériau, conducteur: Cu
Matériau, isolation: PE
Matériau, gaine: PE
Couleur, conducteur: gris ●
Diamètre Ø du conducteur: 21 mm
Longueur min. de commande: 6 m
Longueur maximale de commande: 70 m
Norme: IEC/TS 62561-8

produit : DEHN
Type: HVI LI PL 60 21 L .. GR
Référence: 819609
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau, conducteur Cu
Matériau, isolation PE
Matériau, gaine PE
Couleur, conducteur gris
Diamètre Ø du conducteur 21 mm
Longueur min. de commande 6 m
Longueur maximale de commande 70 m
Norme IEC/TS 62561-8

Product 819609 was added to Notepad.

Product 819609 was added to the cart.


back to top