Supports pour conducteur HVI power dans les zones à risque d’explosion
Le conducteur HVI power a été conçu pour être installé dans la zone à risque d’explosion 1 (gaz, vapeurs, brouillard) ainsi que dans la zone 21 (poussières).
En respectant certaines conditions d’installation particulières, il est possible de garantir qu’une étincelle électrique provoquée par une décharge du courant de foudre puisse être évitée au moyen du conducteur HVI power.
Details
Part No. 275450 LH ZS 27 EX W85 BP V2A
GTIN 4013364244436, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 179.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX |
Support conducteur - logement rd | 27 mm |
Distance au mur | 85 mm |
Fixation | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 275451 LH ZS 27 EX W240 BP V2A
GTIN 4013364244498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 291.40 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX |
Support conducteur - logement rd | 27 mm |
Distance au mur | 240 mm |
Fixation | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 320.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Fixation | [4x] Ø5,5 / [2x] 7 x 10 mm |
Part No. 275454 LH ZS 27 EX P85 SBB V2A
GTIN 4013364244504, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 188.50 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX |
Support conducteur - logement rd | 27 mm |
Distance au mur | 85 mm |
Plage de serrage - tube | 50-300 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 275455 LH ZS 27 EX P240 SBB V2A
GTIN 4013364244535, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 296.30 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX |
Support conducteur - logement rd | 27 mm |
Distance au mur | 240 mm |
Plage de serrage - tube | 50-300 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |