Your dashboard services.
Register to access all tools.

Gants isolants, jusqu’à 36 kV

  • Pour travailler sur des pièces sous tension jusqu’à 36 kV AC
  • Catégorie RC = Résistance aux acides, à l’ozone, aux graisses et au températures extrêmement basses
  • Certifié selon les exigences de la directive des équipements de protection individuelle (EPI) (UE) 2016/425

Gants isolants 7,5 kV, catégorie RC

Résistance aux acides, à l’ozone et aux graisses, ainsi qu’aux températures extrêmement basses

4 Products

Part No. 787100 KL-C-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483118, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 7,2 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 1,5 mm
Taille 8
Couleur d’emballage blanc
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787100 was added to Notepad.

Product 787100 was added to the cart.

Part No. 787101 KL-C-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483125, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 7,2 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 1,5 mm
Taille 9
Couleur d’emballage blanc
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787101 was added to Notepad.

Product 787101 was added to the cart.

Part No. 787102 KL-C-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483132, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 7,2 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 1,5 mm
Taille 10
Couleur d’emballage blanc
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787102 was added to Notepad.

Product 787102 was added to the cart.

Part No. 787103 KL-C-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483149, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 7,5 kV AC (11,25 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 7,2 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 1,5 mm
Taille 11
Couleur d’emballage blanc
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787103 was added to Notepad.

Product 787103 was added to the cart.


Gants isolants 17 kV, catégorie RC

Résistance aux acides, à l’ozone et aux graisses, ainsi qu’aux températures extrêmement basses

4 Products

Part No. 787104 KL-D-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483156, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 17 kV AC (25,5 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 16 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 2,3 mm
Taille 8
Couleur d’emballage blanc / jaune
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787104 was added to Notepad.

Product 787104 was added to the cart.

Part No. 787105 KL-D-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483163, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 17 kV AC (25,5 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 16 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 2,3 mm
Taille 9
Couleur d’emballage blanc / jaune
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787105 was added to Notepad.

Product 787105 was added to the cart.

Part No. 787106 KL-D-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483170, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 17 kV AC (25,5 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 16 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 2,3 mm
Taille 10
Couleur d’emballage blanc / jaune
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787106 was added to Notepad.

Product 787106 was added to the cart.

Part No. 787107 KL-D-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483187, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 17 kV AC (25,5 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 16 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 2,3 mm
Taille 11
Couleur d’emballage blanc / jaune
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787107 was added to Notepad.

Product 787107 was added to the cart.


Gants isolants 26,5 kV, catégorie RC

Résistanceaux acides, à l’ozone et aux graisses, ainsi qu’aux températures extrêmement basses

4 Products

Part No. 787108 KL-E-ARC-8-41-S

GTIN 4013364483194, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 26,6 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 2,9 mm
Taille 8
Couleur d’emballage blanc / vert
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787108 was added to Notepad.

Product 787108 was added to the cart.

Part No. 787109 KL-E-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483224, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 26,6 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 2,9 mm
Taille 9
Couleur d’emballage blanc / vert
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787109 was added to Notepad.

Product 787109 was added to the cart.

Part No. 787110 KL-E-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483231, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 26,6 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 2,9 mm
Taille 10
Couleur d’emballage blanc / vert
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787110 was added to Notepad.

Product 787110 was added to the cart.

Part No. 787111 KL-E-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483248, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 26,5 kV AC (39,75 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 26,6 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 2,9 mm
Taille 11
Couleur d’emballage blanc / vert
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787111 was added to Notepad.

Product 787111 was added to the cart.


Gants isolants 36 kV, catégorie RC

Résistance aux acides, à l’ozone et aux graisses, ainsi qu’aux températures extrêmement basses

3 Products

Part No. 787112 KL-F-ARC-9-41-S

GTIN 4013364483255, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 36 kV AC (54 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 39 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 3,5 mm
Taille 9
Couleur d’emballage blanc / orange
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787112 was added to Notepad.

Product 787112 was added to the cart.

Part No. 787113 KL-F-ARC-10-41-S

GTIN 4013364483262, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 36 kV AC (54 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 39 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 3,5 mm
Taille 10
Couleur d’emballage blanc / orange
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787113 was added to Notepad.

Product 787113 was added to the cart.

Part No. 787114 KL-F-ARC-11-41-S

GTIN 4013364483279, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa


Images

 

Technical data

Catégorie RC
Tension d’utilisation max. 36 kV AC (54 kV DC)
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire) APC 2
Valeur ATPV 39 cal / cm2
Longueur totale 410 mm
Épaisseur de paroi 3,5 mm
Taille 11
Couleur d’emballage blanc / orange
Standard EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1

Product 787114 was added to Notepad.

Product 787114 was added to the cart.


back to top