Your dashboard services.
Register to access all tools.

Éléments de raccordement (côté terre) pour le domaine ferroviaire

Éléments de raccordement du côtéde la terre pour les applications ferroviaires

Pince pour rail avec barre

Avec barre amovible (ressort de verrouillage).
Pour libre profil-mise à la terre des profils de rail S49, S54, S64 et UIC 60.

2 Products

Part No. 792450 SAK PFE KN

GTIN 4013364051744, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.77 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
Matériau du câble Cu
Pour section du câble 50 mm2
Courant de court-circuit max. Ik 0,06 s 34,0 kA
N° de dessin DB 3 Ebgw 01.53 Bl. 1
N° de matériau DB 157 535

Product 792450 was added to Notepad.

Product 792450 was added to the cart.

Part No. 792451 SAK PFE KN AB29

GTIN 4013364230170, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.77 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
Matériau du câble Al
Pour section du câble 70 mm2
Courant de court-circuit max. Ik 0,06 s 32,0 kA
N° de dessin DB Ebgw 01.82

Product 792451 was added to Notepad.

Product 792451 was added to the cart.


Pince pour rail avec cliquet amovible

Avec cliquet amovible.
Pour libre profil-mise à la terre des profils de rail S49, S54, S64 et UIC 60.

2 Products

Part No. 792455 SAK PFE ARA

GTIN 4013364376724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.01 kg, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

 

Technical data

Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
Matériau du câble Cu
Pour section du câble 50 mm2
Courant de court-circuit max. Ik 0,06 s 32,0 kA
N° de dessin DB 3 Ebgw 01.53 Bl. 2

Product 792455 was added to Notepad.

Product 792455 was added to the cart.

Part No. 792456 SAK PFE ARA AB29

GTIN 4013364446625, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.15 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
Matériau du câble Al
Pour section du câble 70 mm2
Courant de court-circuit max. Ik 0,06 s 32,0 kA
N° de dessin DB 3 Ebgw 01.83-1

Product 792456 was added to Notepad.

Product 792456 was added to the cart.


Borne universelle, broche avec tige transversale

Tige transversale selon DIN 48087.

1 Product

Part No. 773251 UK K25 FL30 SQL

GTIN 4013364005990, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 901.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Pour point fixe à tête sphérique Ø 25 / 30 mm
Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
Pour section de câble Cu 50 mm2
Courant de court-circuit max. Ik 0,06 s 34,0 kA
N° de dessin DB 4 Ebgw 01.59
N° de matériau DB 157 538

Product 773251 was added to Notepad.

Product 773251 was added to the cart.


Borne universelle avec poignée

1 Product

Part No. 774251 UK K25 FL30 HG

GTIN 4013364006003, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 955.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Pour point fixe à tête sphérique Ø 25 / 30 mm
Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
Pour section de câble Cu 50 mm2
Courant de court-circuit max. Ik 0,06 s 34,0 kA
N° de dessin DB 4 Ebgw 01.64
N° de matériau DB 157 537

Product 774251 was added to Notepad.

Product 774251 was added to the cart.


back to top