Your dashboard services.
Register to access all tools.

Éléments de raccordement (côté cond.) pour le domaine ferroviaire

Fixer les bornes de mise à la terre pour les applications ferroviaires.

Fil de contact pour borne de mise à la terre

Avec pointe de sonde et broche à goupille taraudé flexible selon DIN 48087
Pour fil de contact AC 80 AC 120

2 Products

Part No. 784755 FEK 4 15 TS FSQL

GTIN 4013364054202, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.71 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Ø Plage de serrage 4 ... 15 mm
Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
Pour matériau de câble Cu
Pour section de câble 50 mm2
Courant de court-circuit max. Ik 0,06 s 34,0 kA
N° de dessin DB 3 Ebgw 01.54
N° de matériau DB 157 536

Product 784755 was added to Notepad.

Product 784755 was added to the cart.

Part No. 784756 FEK4 15 TS FSQL AB29

GTIN 4013364230118, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

 

Technical data

Ø Plage de serrage 4 ... 15 mm
Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
Pour matériau de câble Al
Pour section de câble 70 mm2
Courant de court-circuit max. Ik 0,06 s 32,0 kA
N° de dessin DB Ebgw 01.85

Product 784756 was added to Notepad.

Product 784756 was added to the cart.


Pince ladder

Avec la pointe de sonde et broche à goupille selon DIN 48087
Pour les lignes électriques de restauration et de chemin de fer

1 Product

Part No. 784352 LK 4 40 TS SQL

GTIN 4013364006072, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 971.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

 

Technical data

Ø Plage de serrage 4 ... 40 mm
Protection antitorsion PK2 (Ø10,5 mm)
N° de dessin DB 3 Ebgw 01.65
N° de matériau DB 157 539

Product 784352 was added to Notepad.

Product 784352 was added to the cart.


back to top