Perches de mise à la terre pour le domaine ferroviaire
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46800451/HDVORSCHAU/769352a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46800451/HDVORSCHAU/769352a1_16-9.jpg)
- Pour une utilisation en extérieur
- Accouplement à cône en aluminium robuste
- Tige télescopique ajustable en continu sur la poignée transversale
- Convient exclusivement pour la phase et les pinces avec une longue broche à goupille
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46800452/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46800452/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
Part No. 769352 ESTC SQL RW 3500
GTIN 4013364007345, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG max / IG min ) | 3515 / 1935 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 01.58 |
N° de matériau DB | 157 534 |
Part No. 769502 ESTC SQL RW 5000
GTIN 4013364004542, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG max / IG min ) | 5015 / 2685 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 01.52 |
N° de matériau DB | 157 533 |
Part No. 769508 ESTC SQL H RW 5000
GTIN 4013364052383, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG max / IG min ) | 5015 / 2685 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 01.55 |
N° de matériau DB | 612 142 |
Part No. 769515 EST SQL RW 4855 TA
GTIN 4013364157361, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 6.69 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (lG max / IG min ) | 4855 / 1035 mm |
N° de dessin DB | 3 Ebgw 01.68-1 |