Testeur de tension haute tension HSA 194
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43243125/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43243125/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
Pour la détection sans contact de la tension au niveau des postes et des lignes électriques ou des lignes électriques de chemin de fer monophasés avec mise à la terre
Economie coût / transport
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43243127/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43243127/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43243126/HDVORSCHAU/767542az2_D.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43243126/HDVORSCHAU/767542az2_D.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43243128/HDVORSCHAU/767542az1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/43243128/HDVORSCHAU/767542az1.jpg)
Part No. 767541 HSA194 110 420 STK
GTIN 4013364115712, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de tension nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Fréquence | 50 Hz |
Longueur totale (lG ) | 940 mm |
Distance d'isolement (lI ) | 540 mm |
Contrôle d'ascension | non |
Part No. 767542 HSA194 110 420 16.7
GTIN 4013364086616, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.85 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Plage de tension nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Fréquence | 16,7 Hz |
Longueur totale (lG ) | 940 mm |
Distance d'isolement (lI ) | 540 mm |
N° de dessin DB | 3 Ekgw 02.54 |
Contrôle d'ascension | non |
Part No. 767539 HSA 194 110 420 SN7737
GTIN 4013364306769, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de tension nominale (UN ) | 110 ... 420 kV |
Fréquence | 50 Hz |
Longueur totale (lG ) | 940 mm |
Distance d'isolement (lI ) | 540 mm |
Contrôle d'ascension | oui |