Tapis de protection contre la tension de pas
Selon VDE/ABB Fiche technique « Protection contre la foudre des refuges »
En cas de pose en chevauchement des treillis, il faut environ 6 pièces de bornes de raccordement par treillis (avec bande anticorrosion, référence 556 125).
Pour des données plus précises, veuillez consulter les instructions de montage correspondantes.
1 Product
Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A
GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Dimension (l x b x t) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Dimension des mailles | 250 mm |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 3-10 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 16 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) | 25 kA |
Normes | en référence à la norme DIN EN 62561-1 |
Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | INOX (V4A) |
Matériau n° | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Plage de serrage rd / rd | 8-10 / 3-4 mm |
Plage de serrage rd / rd | 3-4 / 3-4 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 4-50 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tenue au courant de foudre (10/350 µs) | 25 kA |
Normes | D'après la norme DIN 62561-1 |