Your dashboard services.
Register to access all tools.

Traversées de toiture

Traversée et étanchéité de la toiture pour les conducteurs de descente.

Pour toits plats

Ne pas dépasser une température maximale de mise en œuvre de +110 °C lors du montage. Pour des hauteurs de raccordement supérieures à 100 mm, il est recommandé d'envelopper la traversée de toiture et le conducteur avec une bande d'étanchéité universelle autocollante (bande en aluminium).

1 Product

Part No. 552030 DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K

GTIN 4013364021563, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 227.24 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: matière plastique
Traversée rd: 8/10/16 mm
Traversée pl: 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm

produit : DEHN
Type: DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
Référence: 552030
ou équivalent

 

Technical data

Matériau matière plastique
Couleur noir ●
Traversée rd 8/10/16 mm
Traversée pl 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Diamètre Ø 250 mm

Product 552030 was added to Notepad.

Product 552030 was added to the cart.


Pour toits en tuiles et en tôles ondulées

1 Product

Part No. 552010 DDF 8.10 D34 B16 K

GTIN 4013364021150, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.80 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: matière plastique
Traversée rd: 8-10 mm

produit : DEHN
Type: DDF 8.10 D34 B16 K
Référence: 552010
ou équivalent

 

Technical data

Perçage Ø16 mm
Matériau matière plastique
Couleur noir ●
Traversée rd 8-10 mm
Diamètre Ø 34 mm

Product 552010 was added to Notepad.

Product 552010 was added to the cart.


back to top