Your dashboard services.
Register to access all tools.

Embouts pour pointes captrices

Pour la mise en œuvre sur la terminaison du conducteur de capture.

Pour conducteurs en acier ou en aluminium

1 Product

Part No. 110000 FS 7.10 ZG

GTIN 4013364021440, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.60 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: ZG
Conducteur rd: 7-10 mm
Longueur: 29 mm

produit : DEHN
Type: FS 7.10 ZG
Référence: 110000
ou équivalent

 

Technical data

Matériau ZG
Conducteur rd 7-10 mm
Longueur 29 mm
Diamètre Ø extérieur 15 mm

Product 110000 was added to Notepad.

Product 110000 was added to the cart.


Pour conducteurs en cuivre

1 Product

Part No. 110017 FS 8 MSGALCU

GTIN 4013364021457, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 28.10 g, PU: 10.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: Ms/gal Cu
Conducteur rd: 8 mm
Longueur: 29 mm

produit : DEHN
Type: FS 8 MSGALCU
Référence: 110017
ou équivalent

 

Technical data

Matériau Ms/gal Cu
Conducteur rd 8 mm
Longueur 29 mm
Diamètre Ø extérieur 14 mm

Product 110017 was added to Notepad.

Product 110017 was added to the cart.


back to top